- Sensori di vibrazioni
- Sensore di vibrazioni con IO-Link
Sensori di vibrazioni con IO-Link
Condition Monitoring: la condizione della macchina sempre sotto controllo
Il sensore di vibrazioni VVB controlla in tempo reale e in modo continuo il comportamento delle vibrazioni delle macchine industriali semplici. Anche minime deviazioni dalla condizione ideale della macchina hanno un effetto sull'andamento delle vibrazioni. Così, danni imminenti alla macchina possono essere rilevati in una fase iniziale. Gli operatori possono pianificare e agire con lungimiranza per evitare costosi fermi di produzione.
Caratteristiche del sensore di vibrazioni IO-Link:
- Monitoraggio permanente dei valori caratteristici rilevanti per fatica, impatto, attrito e temperatura
- Semplice integrazione in sistemi Industrial Ethernet senza quadro elettrico, né cablaggio complesso
- Rilevazione dei dati grezzi per l'analisi approfondita del problema
- Contatore di ore di funzionamento della macchina integrato, basato sul valore di vibrazione
- Trasmissione dei dati più veloce grazie all'interfaccia IO-Link COM3
Un sensore per tutte le vibrazioni