• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di vibrazioni
  2. Centraline diagnostiche e sensori di accelerazione

Centraline diagnostiche e sensori di accelerazione

La centralina diagnostica VSE è una centralina diagnostica programmabile per un massimo di 4 segnali di vibrazioni dinamici che si può integrare senza problemi nel livello di automazione e controllo come soluzione di Condition Monitoring online. Tutta l’intelligenza risiede in un unico dispositivo, sfruttando così i vantaggi dell’Edge Computing direttamente sul luogo di azione.

La centralina diagnostica VSE può svolgere compiti di monitoraggio personalizzati nel dominio del tempo e della frequenza grazie a valori di stato configurabili in modo flessibile e comunicare in tempo reale entro pochi millisecondi.

Dal sensore al sistema ERP

Tramite ingressi analogici è possibile aggiungere ulteriori segnali ausiliari (ad esempio, velocità, pressione, temperatura) in modo che la centralina diagnostica disponga di tutte le informazioni necessarie per un monitoraggio affidabile e flessibile di una determinata macchina o di un’applicazione specifica.

La comunicazione bidirezionale tramite Ethernet TCP/IP (ad es. OPC UA) e le comuni interfacce del bus di campo (Profinet, Modbus TCP, Ethercat ed EtherNet/IP) offrono la massima interazione tra la centralina diagnostica e la macchina.

I prodotti

I sensori di accelerazione rilevano il rumore indotto sulla superficie della macchina e trasmettono un segnale grezzo per un successivo monitoraggio o diagnosi delle vibrazioni, ad esempio nella centralina diagnostica VSE.

Sensori di accelerazione VSA / VSP

Robusti sensori di accelerazione VSA o VSP di dimensioni diverse, anche per luoghi di montaggio difficilmente accessibili. Vari campi di misura con uscita in tensione (100 mV/g) o anello di corrente (0...10 mA). Collegamento alla centralina diagnostica VSE.

Sensori di accelerazione VSA

Funzionamento corretto anche con movimenti rapidi o forze elevate.
Autotest integrato per una sicurezza permanente.

Sensore di accelerazione di sicurezza VSP0xA

Per la misurazione di vibrazioni in zone potenzialmente esplosive.
Collegamento alla centralina diagnostica VSE, installata fuori dalla zona ATEX, tramite una barriera.

Sensori di accelerazione VSM

I sensori di accelerazione a più assi con chip MEMS e uscita in tensione IEPE rilevano anche le vibrazioni in direzione assiale e radiale

Panoramica degli adattatori di montaggio

Sensori di accelerazione (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 Adattatore magnetico M8                  
E30091 Adattatore magnetico M5            
E30449 Adattatore magnetico ¼"-28 UNF                    
E30471 Adattatore adesivo M8 90°                  
E30472 Adattatore adesivo ¼"-28 UNF                    
E30473 Adattatore adesivo M8                  
E30474 Adattatore adesivo ¼-28 UNF                    
E30475 Adattatore adesivo M5            
E30468 Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 12,5        
E30469 Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 8,5        
E30493 Adattatore di montaggio M8 - Ø 12,5                  
E30494 Adattatore di montaggio M16              
E30495 Adattatore di montaggio M8                  
E30539 Adattatore a vite M5-M10                
E30534 Adattatore a vite M5-M12                
E30540 Adattatore a vite M5-M16                
E30535 Adattatore a vite M5-M20                
E30536 Adattatore a vite M8-M12                  
E30537 Adattatore a vite M8-M16                  
E30538 Adattatore a vite M8-M20                  
Sensori di accelerazione (piezoelettronici)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 Adattatore magnetico M8
E30449 Adattatore magnetico ¼"-28 UNF    
E30471 Adattatore adesivo M8 90°
E30472 Adattatore adesivo ¼"-28 UNF    
E30473 Adattatore adesivo M8
E30474 Adattatore adesivo ¼-28 UNF    
E30468 Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 12,5
E30469 Adattatore di montaggio M5 / M8 - Ø 8,5
E30493 Adattatore di montaggio M8 - Ø 12,5    
E30495 Adattatore di montaggio M8    
E30536 Adattatore a vite M8-M12    
E30537 Adattatore a vite M8-M16    
E30538 Adattatore a vite M8-M20