• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di vibrazioni
  2. Sensore di vibrazioni con IO-Link
  3. Integrazione

Integrazione del VVB in sistemi esistenti

Semplice integrazione grazie a IO-Link

Grazie a IO-Link, la protezione delle macchine industriali può essere implementata nelle piattaforme di gestione esistenti. I master IO-Link da campo trasmettono intelligenti dati sia al sistema di controllo che ai sistemi IT di livello superiore. I dati intelligenti sono costituiti dai valori di processo effettivi, ma anche da dati di parametri (identificazione del punto di misura, punti di commutazione, filtri, unità, ecc.) e da dati diagnostici (autotest, ore di funzionamento della macchina, ore di funzionamento del sensore, stato del dispositivo o contatore di eventi).

Real-time Maintenance con VVB e la piattaforma IIoT ifm moneo

Con la piattaforma IIoT moneo, specialmente con moneo RTM, ifm offre un software di Condition Monitoring completo e potente. Con moneo RTM, è possibile impostare dashboard specifiche per l'utente e quindi definire un monitoraggio completo dell'impianto con tutte le informazioni di processo importanti.

In caso di danno, un messaggio di allarme viene inviato direttamente all'utente, in modo da consentire una reazione rapida e prevenire possibili guasti totali.

Grazie ad un add-on RTM-Advanced-Vibration-Analysis, le registrazioni dei dati grezzi del VVB (BLOB), attivate da moneo RTM, possono essere visualizzate nel dominio del tempo e può essere diagnosticata la causa di un danno.

Altri esempi di integrazione

Sensore di vibrazioni

Per l'integrazione in impianti industriali con uscite di commutazione per la visualizzazione o il semplice controllo

  • 2 uscite di commutazione (disattivabili), informazioni digitali (ON, OFF)

Valori caratteristici possibili per le uscite di commutazione:

  • Valore di picco dell’accelerazione della vibrazione (a-Peak)
  • Velocità media di vibrazione (v-RMS)
  • Accelerazione media delle vibrazioni (a-RMS)
  • Crest Factor
  • Temperatura superficiale

Integrazione nelle reti tramite IO-Link

Per l'integrazione in reti esistenti:

  • Reti di controllo (bus di campo)
  • Reti IT (Ethernet)
  • Applicazioni cloud (Ethernet, MQTT, JSON)

Trasferimento di:

  • Valori di processo (a-Peak, v-RMS, …)
  • Valori diagnostici (es. stato del dispositivo, autotest, ore di funzionamento della macchina)
  • Dati di eventi (es. cronologia degli eventi, contatore di eventi)
  • Dati dei parametri (es. filtri, punti di commutazione)

Integrazione del VVB con IO-Link nel PLC

Integrazione nel PLC attraverso i comuni bus di campo:

  • Profinet
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus TCP

Opzionalmente, i dati possono anche essere trasferiti a qualsiasi sistema SCADA, MES o sistema di gestione aziendale.

Trasferimento di:

  • Stato della macchina come valore di stato (= valori di processo)
  • Segnali di allarme
  • Segnali dei contatori (calcolo della durata di vita dei componenti)
  • Tempo di funzionamento della macchina basato sulla vibrazione
  • Dati grezzi (BLOB)

Monitoraggio da remoto con VVB e io-key

  • Rapida integrazione nei punti di misura periferici (plug & play) dal sensore al cloud
  • Avvio di misure preventive grazie al monitoraggio centrale nel cloud
  • Semplice cablaggio e comunicazione wireless attraverso la rete mobile

Monitoraggio delle vibrazioni con lo smartphone e l’adattatore Bluetooth IO-Link

  • Messa in servizio rapida e semplice
  • Visualizzazione dei valori sul tuo dispositivo mobile con l'app moneo blue
  • Parametrizzazione e monitoraggio del VVB, direttamente davanti alla macchina in tempo reale