- Sensori di vibrazioni
- Sensore di vibrazioni con IO-Link
- Varianti di prodotto e Starter Kit
Inizia la tua analisi delle vibrazioni
La soluzione appropriata per ogni applicazione
Il VVB001 è parametrizzato a livello universale. I parametri possono essere adattati alla rispettiva applicazione tramite IO-Link.
A seconda del tipo di macchina e della velocità, possono essere utilizzate anche varianti VVB già parametrizzate:
Condition Monitoring con IO-Link: lo Starter Kit
Lo Starter Kit serve per il monitoraggio condizionale dei motori di ventilatori, pompe e altre macchine semplici. Comprende tutti i componenti necessari ad un prezzo vantaggioso, è facile da implementare e protegge le tue macchine da eventuali danni.
Vantaggi dello Starter Kit
- Monitoraggio automatizzato con indicatori in tempo reale per impatto, fatica, attrito e temperatura.
- Rilevamento del tempo effettivo di funzionamento della macchina sulla base del valore di vibrazione v-RMS.
- Integrazione perfetta tramite IO-Link direttamente nei sistemi Industrial Ethernet.
- Utilizzo della rete di gestione esistente per il controllo del processo e Real-timeMaintenance.
- Non sono necessari quadri elettrici, né un cablaggio complesso.