• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Ottimizza la produzione di acciaio greggio con le soluzioni ifm

Ottimizza la produzione di acciaio greggio con le soluzioni ifm

L’industria siderurgica moderna si basa su impianti ad alta automazione per garantire una produzione di acciaio greggio efficiente, affidabile e competitiva. Gli altiforni di ultima generazione, i convertitori e i forni elettrici ad arco operano con processi avanzati come il Tow-to-top, assicurando una qualità costante del prodotto finale e un’ottimizzazione dei costi di produzione.

Con il crescente livello di automazione, la continuità operativa e la riduzione dei fermi impianto sono fattori chiave per la redditività. In questo contesto, l’affidabilità dei componenti gioca un ruolo cruciale. I sensori non si limitano più al semplice controllo del processo, ma forniscono informazioni diagnostiche essenziali per il monitoraggio dello stato degli impianti. Ciò permette di pianificare in modo mirato gli interventi di manutenzione, prevenendo guasti e ottimizzando le prestazioni.

I sensori di ifm, dotati di funzioni di diagnosi avanzate, contribuiscono alla manutenzione predittiva e alla riduzione dei costi operativi, aumentando al contempo l'affidabilità degli impianti siderurgici. Scopri le soluzioni dedicate a ogni fase del processo produttivo e porta la tua produzione a un nuovo livello di efficienza e sicurezza.

It's not automation, until it's orange.

Soluzioni digitali e sensoristica avanzata per processi produttivi più efficienti. Progetta il tuo futuro con ifm.

2.140

Tecnici commerciali 

140

Paesi - distribuzione di prodotti e servizi

96,8 %

Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente

169.000

Clienti in tutto il mondo