Aplicações para sistemas eletrônicos de diagnóstico
Há várias opções disponíveis para integrar sistemas eletrônicos de diagnóstico e sensores de aceleração e, assim, agrupar os dados registrados e disponibilizá-los para outros sistemas conectados.
O software de parametrização VES dá o suporte necessário, seja parametrização, monitoramento ou análise do sistema eletrônico de diagnóstico. O moneo da plataforma IIoT da ifm oferece monitoramento holístico do sistema. Saiba mais!
Servidor VSE OPC UA
Com o servidor OPC UA para a VSE, os dados da eletrônica de diagnóstico podem ser transferidos para o nível de TI muito facilmente e sem conhecimentos profundos de programação. Assim as informações da análise de vibração para um monitoramento de instalações baseado em software e otimização de processos, são disponibilizadas em sistemas de nível superior. Um cliente separado é necessário para o processamento dos dados.
Software de parametrização VES004
Os sistemas eletrônicos de diagnóstico VSE são parametrizados usando a ferramenta de software gratuita VES004:
- Configuração de rede e segurança
- Configuração de entrada e saída
- Parametrização de tarefas de medição/objetos
- Mapeamento de objetos fieldbus
- Leitura de dados brutos e históricos
O VES004 também inclui funções de monitoramento e análise para configuração direcionada e análise de causas de falhas:
- Monitoramento de objetos
- Análise de espectro
- Análise da curva envelope
- Análise do intervalo de tempo
- Exportação de dados
Assistente de Pacote de Aplicativos (APA)
O Application Package Assistant é uma solução de software gratuita que agrupa funções padrão do software de parametrização VES004 e do sistema eletrônico de diagnóstico VSE e pode ser usado por colaboradores em escala.
Entrada em operação de uma eletrônica de diagnóstico VSExxx para uma solução de aplicação:
- Carregar o arquivo de registro de parâmetros no sistema eletrônico de diagnóstico
- Teste de sinal dos sensores conectados na eletrônica de diagnóstico
- Configuração de valores limites e do comportamento da ativação de alarme
- Criar um arquivo de serviço para fins de análise e de serviço.
O download da ferramenta APA pode ser feito na área de download dos dispositivos VSE.
moneo RTM
Com a plataforma IIoT moneo, especialmente com o moneo RTM, a ifm oferece um software de monitoramento de condições pronto de alto desempenho. Com o moneo RTM, podem ser criadas telas específicas do usuário e, assim, pode ser estabelecido um monitoramento completo da instalação com todas as informações importantes do processo.
Em caso de danos, uma mensagem de alarme é enviada diretamente ao usuário. Assim é possível reagir rapidamente e evitar paradas totais de forma preventiva. Com a ajuda do add-on RTM de análise avançada de vibração, os registros de dados brutos do VSE acionados pelo moneo RTM podem ser visualizados no intervalo de tempo e é possível diagnosticar o motivo de um caso de dano.
Conheça o sistema eletrônico de diagnóstico VSE e a plataforma moneo IIoT usando o exemplo de um decantador.