- Sensores de vibração
- Sistema eletrônico de diagnóstico e sensores de aceleração
Sistema eletrônico de diagnóstico e sensores de aceleração
O sistema eletrônico de diagnóstico VSE é uma unidade de avaliação programável para até 4 sinais dinâmicos de vibração que pode ser perfeitamente integrada ao nível de automação e controle como uma solução de monitoramento de condições on-line. Toda a inteligência está localizada em um único dispositivo e, portanto, utiliza as vantagens da computação de borda diretamente no ponto de ação.
O sistema eletrônico de diagnóstico VSE pode executar uma tarefa de monitoramento individual na faixa de frequência por meio de parâmetros de status parametrizáveis de forma flexível e comunicar-se em tempo real em milissegundos.
Do sensor ao sistema ERP
Sinais auxiliares adicionais (por exemplo, velocidade, pressão, temperatura) podem ser adicionados por meio de entradas analógicas, de modo que o sistema eletrônico de diagnóstico tenha todas as informações necessárias para o monitoramento confiável e flexível de uma máquina ou aplicação específica.
A comunicação bidirecional via Ethernet TCP/IP (por exemplo, OPC UA) e as interfaces comuns de fieldbus (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT e EtherNet/IP) oferecem o máximo de interação entre os sistemas eletrônicos de diagnóstico e a máquina.
Produtos
Sensores de aceleração medem a vibração mecânica na superfície da máquina e enviam o sinal bruto para um monitoramento de vibrações ou para um diagnóstico de vibração, por exemplo, na eletrônica de diagnóstico tipo VSE.
Sensores de aceleração tipo VSA / VSP
Sensores de aceleração robustos em diferentes modelos do tipo VSA ou VSP, também para locais de instalação de difícil aceso. Diversas faixas de medição com saída de tensão (100 mV/g) ou loop de corrente (0...10 mA). Conexão em eletrônica de diagnóstico VSE.
Sensores de aceleração tipo VSA
Operação sem falhas mesmo com movimentos rápidos ou influência de forças intensas.
Autoteste integrado para segurança permanente.
Sensor de aceleração intrinsecamente seguro tipo VSP0xA
Para medir vibrações em áreas com risco de explosão.
Conexão de eletrônica de diagnóstico VSE instalada em áreas sem risco de explosão (áreas não ATEX) através de uma barreira.
Sensores de aceleração tipo VSM
Sensores de aceleração multieixos com chip MEMS e tensão de saída IEPE também detectam vibrações nas direções axial e radial
Visão geral dos adaptadores de montagem
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptador magnético M8 | |||||||||||
| E30091 | Adaptador magnético M5 | |||||||||||
| E30449 | Adaptador magnético UNF ¼" 28 | |||||||||||
| E30471 | Adaptador adesivo M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Adaptador adesivo UNF ¼" 28 | |||||||||||
| E30473 | Adaptador adesivo M8 | |||||||||||
| E30474 | Adaptador adesivo UNF ¼" 28 | |||||||||||
| E30475 | Adaptador adesivo M5 | |||||||||||
| E30468 | Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Adaptador de montagem M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Adaptador de montagem M16 | |||||||||||
| E30495 | Adaptador de montagem M8 | |||||||||||
| E30539 | Adaptador de parafuso M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Adaptador de parafuso M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Adaptador de parafuso M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Adaptador de parafuso M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Adaptador de parafuso M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Adaptador de parafuso M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Adaptador de parafuso M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptador magnético M8 | |||
| E30449 | Adaptador magnético UNF ¼" 28 | |||
| E30471 | Adaptador adesivo M8 90° | |||
| E30472 | Adaptador adesivo UNF ¼" 28 | |||
| E30473 | Adaptador adesivo M8 | |||
| E30474 | Adaptador adesivo UNF ¼" 28 | |||
| E30468 | Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 12,5 | |||
| E30469 | Adaptador de montagem M5 / M8 – Ø 8,5 | |||
| E30493 | Adaptador de montagem M8 – Ø 12,5 | |||
| E30495 | Adaptador de montagem M8 | |||
| E30536 | Adaptador de parafuso M8-M12 | |||
| E30537 | Adaptador de parafuso M8-M16 | |||
| E30538 | Adaptador de parafuso M8-M20 |