Integração do dispositivo VVB nos sistemas existentes
Conexão simples graças ao IO-Link
Graças ao IO-Link é possível integrar a proteção de máquinas industriais em plataformas de controle existentes. Os mestres IO-Link apropriados para o uso em campo transmitem dados inteligentes tanto ao controlador como também à sistemas superiores de TI. Os dados inteligentes são constituídos pelos valores reais do processo, mas também pelos dados de parâmetros (identificação do ponto de medição, pontos de comutação, filtros, unidades, etc.) e dos dados de diagnóstico (autoteste, horas de operação da máquina, horas de operação do sensor, estado do dispositivo ou contador de eventos).
Manutenção em tempo real com o VVB e a plataforma IIoT ifm moneo
Com a plataforma IIoT moneo, especialmente com o moneo RTM, a ifm oferece um software de monitoramento de condições pronto de alto desempenho. Com o moneo RTM, podem ser criadas telas específicas do usuário e, assim, pode ser estabelecido um monitoramento completo da instalação com todas as informações importantes do processo.
Em caso de danos, uma mensagem de alarme é enviada diretamente ao usuário. Assim é possível reagir rapidamente e evitar paradas totais de forma preventiva.
Com a ajuda do add-on RTM-Advanced-Vibration-Analysis (análise avançada de vibração), os registros de dados brutos do VVB (BLOB) acionados pelo moneo RTM, podem ser visualizados no intervalo de tempo e é possível diagnosticar o motivo para um caso de dano.
Outros exemplos de integração
Sensor de vibração
Para a integração em instalações industriais com saídas de comutação para a exibição ou controle simples
- 2 saídas de comutação (podem ser desativadas), informações binárias (ATIVADO, DESATIVADO)
Possíveis valores característicos para as saídas de comutação:
- Valor de pico para aceleração de vibração (a-Peak)
- Velocidade média de vibração (v-RMS)
- Aceleração média de vibração (a-RMS)
- Fator de crista
- Temperatura da superfície
Integração em redes via IO-Link
Para a integração nos sistemas existentes:
- Redes de controle (barramento de campo)
- Redes de TI (Ethernet)
- Aplicações em nuvem (Ethernet, MQTT, JSON)
Transferência de:
- Valores de processo (a-Peak, v-RMS,...)
- Valores de diagnóstico (por exemplo: condição do dispositivo, autoteste, horas de operação da máquina)
- Dados de eventos (por exemplo: histórico de eventos, contador de eventos)
- Dados dos parâmetros (por exemplo: filtros, pontos de comutação)
Integração do VVB com o IO-Link no CLP
Integração em seu CLP através dos barramentos de campo comuns:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Opcionalmente, os dados também podem ser transferidos para qualquer SCADA, MES ou sistema de controle da empresa.
Transferência de:
- Condição da máquina como valor de estado (= valores de processo)
- Sinais de alarme
- Sinais de contador (cálculo da vida útil dos componentes)
- Tempo de operação da máquina baseado na vibração
- Dados brutos (BLOB)
Monitoramento remoto com o VVB e o io-key
- Integração rápida em pontos de medição remotos, Plug & Play, desde o sensor até a nuvem
- Iniciar medidas preventivas com monitoramento centralizado na nuvem.
- Pouca complexidade de cabeamento e comunicação sem fio através da rede móvel.
Monitoramento de vibração com o smartphone e o conversor IO-Link/Bluetooth
- Entrada em operação rápida sem grande complexidade.
- Visualização dos valores característicos em seu dispositivo móvel com o aplicativo moneo blue.
- Parametrização e monitoramento do VVB em tempo real diretamente na frente da sua máquina