• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Sensores de vibração
  2. Sensor de vibração com IO-Link
  3. Versões de produtos e kit básico

Comece a sua análise de vibração

A solução adequada para cada aplicação

O VVB001 é universalmente parametrizado. Os parâmetros podem ser adaptados à aplicação correspondente através do IO-Link.

Dependendo do tipo de máquina e da velocidade também podem ser usadas variantes pré-parametrizadas da série VVB:

 

Máquinas grandes

0,3…500 MW

Máquinas de tamanho médio

15…300 kW

Máquinas rápidas
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Máquinas lentas
120…600 rpm

VVB011

VVB021

Monitoramento da condição com IO-Link - o kit básico

O kit básico serve para o monitoramento de condições em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples. Contém todos os componentes necessários a um preço preferencial, é fácil de implementar e protege suas máquinas contra danos.

Vantagens do kit básico

  • Monitoramento automatizado com indicadores em tempo real de impacto, fadiga, atrito e temperatura.
  • Gravação do tempo real de funcionamento da máquina com base no valor característico de vibração v-RMS.
  • Integração sem problemas via IO-Link diretamente nos sistemas Ethernet industriais.
  • Utilização da rede de controle existente para o controle de processos e manutenção em tempo real.
  • Não há necessidade de quadros de distribuição ou instalações de cabos complexas.