- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de pressão G 1/2 faceado frontalmente
Sensor de pressão G 1/2 faceado frontalmente
Desafia altas pressões e fluidos abrasivos
O transmissor de pressão compacto G 1/2 PL15 é a escolha ideal onde os fluidos altamente viscosos ou abrasivos como adesivos, colas ou selantes são transportados através de tubulações sob pressão alta e exata. O modelo faceado frontalmente não oferece espaço morto para a aderência de fluidos, impedindo efetivamente o entupimento da tubulação. A célula cerâmica de medição também desafia picos de pressão extremos e resiste permanentemente aos conteúdos abrasivos, como esferas de vidro ou outras partículas sólidas.
O conceito de vedação extremamente seguro do PL15, próprio da ifm, impede que com alta pressão, os fluidos líquidos como água ou verniz entrem e se depositem na área roscada da conexão de medição ou se misturem com outros fluidos ou até mesmo os contaminem no processo posterior.