- Novos produtos
- Sensores
- Sensor de pressão com conexão de processo G1/8
Sensor de pressão com conexão de processo G1/8
Sensores robustos para aplicações pneumáticas
Os sensores de pressão possuem uma conexão de processo de G1/8 combinada com uma célula de medição de película fina soldada. Esta tecnologia permite uma alta precisão de medição em um invólucro extremamente compacto e robusto com apenas 19 mm de face a face a uma relação preço-qualidade imbatível.
Outras vantagens
A célula de medição soldada permite utilizar os sensores não apenas em pneumática, mas também com gases inertes.
Outra vantagem para aplicações industriais é o invólucro robusto de aço inoxidável. Possui marcação de laser, o que garante que o sensor possa ser sempre identificado, mesmo em condições ambientais exigentes.
Graças à tecnologia IO-Link, o sensor de pressão pode transmitir continuamente a pressão do sistema e gerar outros dados de diagnóstico, como contadores de pico. O IO-Link permite uma transmissão de dados sem perdas, pois perdas de conversão e influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de dados.