• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Novos produtos
  2. Sensores
  3. Manômetro eletrônico com visualização por LED

Manômetro eletrônico com visualização por LED

Sensor de pressão testado e a aprovado combinado com mostrador de manômetro inovador de LED

Os sensores de pressão da ifm se estabeleceram ao longo de muitos anos como uma solução confiável para a indústria de alimentos e bebidas. Após as atualizações bem-sucedidas dos transmissores e das variantes de display, o manômetro eletrônico do tipo PG foi reprojetado e apresenta agora recursos novos e melhorados.

O display de LED multicolorido permite uma visualização clara e inequívoca das faixas de pressão, dos pontos de comutação, dos valores mínimos e máximos e das curvas de tendência. Os ponteiros mecânicos, que são propensos a erros, foram substituídos por LEDs duráveis e bem visíveis. Esse avanço tecnológico garante maior clareza e confiabilidade.

Célula de medição cerâmica robusta para a máxima segurança

O sensor de pressão impressiona com sua célula de medição cerâmica extremamente robusta que resiste facilmente até mesmo a picos de pressão e sobrecargas extremas. Graças à sua alta resistência a fluidos abrasivos, oferece uma solução durável e confiável para aplicações exigentes.

Ao contrário dos sensores convencionais com uma membrana metálica, a célula de medição cerâmica não requer óleo como fluido de transmissão de pressão. Isso elimina completamente o risco de contaminação do fluido em caso de danificação do sensor. Essa propriedade a torna especialmente adequada para as rigorosas exigências de higiene da indústria alimentícia e de bebidas.

IO-Link

Além das funções típicas, como parametrização e transmissão do valor do processo, o manômetro oferece outras informações e opções via IO-Link:

  • Otimização do display (luminosidade, cor, layout)
  • Memória mínima e máxima, contador
  • Temperatura do dispositivo