• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Monitoramento ambiental de data centers

Promoção da automação para otimização do desempenho

O monitoramento ambiental de data centers envolve o acompanhamento contínuo e o controle de condições ambientais críticas em um data center. Isso inclui o monitoramento de fatores como temperatura, umidade, fluxo de ar e vazamentos de água, tanto no sistema de refrigeração quanto no ambiente. A inteligência artificial (IA) leva a um aumento sem precedentes nas análises computacionais e, consequentemente, a uma crescente demanda por energia.

Um monitoramento ambiental eficaz é importante para data centers, a fim de garantir o desempenho ideal, a confiabilidade e a eficiência da infraestrutura e dos equipamentos de TI.

Descubra as soluções de máquinas

Comece hoje mesmo com soluções inteligentes que otimizam os sistemas de refrigeração de servidores por meio da IIoT.

Vantagens da automação da refrigeração de data centers

Tempo de lançamento no mercado mais curto

Melhoria da eficiência dos sistemas de monitoramento para data centers

Alcance das metas de sustentabilidade

Tecnologias-chave promovem a automação

Comece hoje mesmo com soluções inteligentes que otimizam os sistemas de refrigeração de servidores por meio da IIoT.

IO-Link

Oferece um protocolo de comunicação flexível para conexão com sensores inteligentes. O sinal puramente digital oferece uma resolução mais precisa em comparação com a tecnologia analógica convencional.

Sensores de nível

Oferecem um alto grau de exatidão e confiabilidade para o design ideal de instalações e são submetidos a testes rigorosos para prevenir a entrada de umidade ou outras causas comuns de falhas nos sensores.

Sensores de temperatura

Permitem o monitoramento em tempo real do fluido e são submetidos a testes rigorosos para prevenir a entrada de umidade ou outras causas comuns de falhas nos sensores.

Sensores de vazão

São essenciais para a função de totalizador, bem como para o monitoramento do fluxo e da temperatura do fluido em tempo real por meio da comunicação IO-Link.

Sensores de umidade do óleo

Monitoram continuamente a qualidade do óleo, medindo a umidade relativa e a temperatura dos refrigerantes. Plane ações de manutenção antes que danos ou corrosão nas instalações ocorram, por meio da detecção precoce de água no óleo.

Controlador de display

Simplificam o controle das máquinas. Eles combinam um display IHM, o controle das máquinas e conexões de dados para monitoramento remoto.

Sensores de vibração

Oferecem uma opção Plug-and-Work com a tecnologia IO-Link para monitorar as quatro principais causas de fadiga e enviam esses dados para sistemas de software superiores.

Software moneo

Apresenta dados das máquinas de forma integrada e oferece notificações de alarme por meio de uma interface de usuário de software intuitiva.