- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Химически устойчиви капацитивни сензори
Химически устойчиви капацитивни сензори
Перфектна настройка на точката на превключване
Новите капацитивни сензори впечатляват с изключителните си технически данни и иновативната, патентована концепция за визуализация на ifm. Светодиодният лентов дисплей на сензора позволява идеално регулиране на точката на превключване в зависимост от условията на приложението. Точката на превключване е винаги в центъра на дисплея, а зелените светодиоди от двете страни показват надеждността. Отлаганията и промените в материала се виждат директно, така че точката на превключване може да се регулира лесно и прецизно с помощта на потенциометър или IO-Link.
Химическа устойчивост
Здравият и химически устойчив корпус от полипропилен (PP) е специално проектиран за работа в зони с киселини и основи. Това прави сензора особено издръжлив и надежден, дори в тежки индустриални условия, и обикновено се използва в полупроводниковата, соларната и химическата промишленост.
Избягване на производствени престои
Процесната стойност на IO-Link предоставя информация за инсталацията и възможните отлагания, повишава безопасността на производството и предотвратява престоите, което спестява разходи и осигурява безпроблемна работа.
Рискът от повреди или спирания е сведен до минимум чрез своевременно откриване и избягване на предстоящи повреди. Интуитивният светодиоден дисплей улеснява регулирането на процеса и дава възможност за лесни настройки на точката на превключване от страна на потребителя.