• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Нововъведения в продуктите
  2. IO-Link
  3. Bluetooth мрежова система за лесна настройка

Bluetooth мрежова система за лесна настройка

Проста дигитализация в инвентара

С мрежовата система Bluetooth можете лесно да оцените данните от сензорите от вашата съществуваща система на ИТ ниво. Използвайте информацията, получена по този начин, за да увеличите ефективността на вашата система – със значително намалена сложност на окабеляването.

До 50 сензора в мрежова мрежа

Започвайки от базова станция, която е интерфейсът за двупосочна комуникация с ИТ ниво, до 50 Bluetooth адаптера комуникират помежду си в криптирана форма. Дори пакети с данни от най-отдалечените сензори се предават сигурно безжично към базовата станция чрез получената мрежова мрежа, която може да обхване цялата система Адаптерите могат да се завинтват директно към сензора и се захранват чрез съществуващия кабел. В зависимост от местните условия възлите на мрежата могат да бъдат на разстояние до 20 метра, което прави системата подходяща за големи инсталации.