- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Капацитивни бутони за управление на машината
Капацитивни бутони за управление на машината
Ергономично управление на машините и процесите
Без повече болки в пръстите и китките, без повече несигурност относно състоянието на процеса: С капацитивните бутони можете да контролирате машини и процеси с леко докосване на пръста. За да се гарантира, че това работи надеждно дори в случай на отлагания, чувствителността на капацитивния бутон може да се регулира според работната среда.
Постоянно надежден и съвместим с FDA
Благодарение на класа на защита IP69K и потискането на пръските вода не е нужно да се притеснявате за KTE дори във влажна среда. Вътре не може да влезе вода; и пръскането на вода, например от процеси на почистване, се разграничава от умишленото задействане на сензора. Важно за хранително-вкусовата промишленост: Когато се инсталира с опционалното налично уплътнение E12840, KTE е съвместим с FDA. Това също така подчертава постоянната му надеждна работа. Имате нашата дума за това, а също и 5-годишна гаранция.
Обединяване на превключватели, мрежови операции
За мрежови операции до два допълнителни сензора или дори механични превключватели могат да бъдат свързани към капацитивен бутон. Ако 8-портов IO-Link master обединява сигналите децентрализирано на място, могат да бъдат интегрирани до 24 устройства.