- Нововъведения в продуктите
- Показване / работа / осветяване
- Дисплей на токовата верига за 4...20 mA сигнали
Дисплей на токовата верига за 4...20 mA сигнали
Показване на аналогови стойности
Въпреки нарастващата цифровизация, все още има много ситуации, при които аналоговите измерени стойности като нивото в резервоар или температурата на климатизирана стая трябва да могат да се четат директно в контролния шкаф или на контролното табло. Дисплеят на токовата верига е проектиран точно за тази цел.
Той просто се включва в линията на аналоговия сигнал от 4...20 mA. Не е необходим източник на напрежение, тъй като енергията на аналоговия сигнал е достатъчна за захранването на устройството.
Гъвкаво регулиране на стойностите
Дисплеят може да бъде конфигуриран да показва измерваната величина като действителна стойност, като например нивото в сантиметри или температурата в градуси по Целзий. За тази цел потребителят може свободно да дефинира и мащабира обхвата на измерване, като използва начална и крайна точка. Дори нелинейните сигнали могат лесно да бъдат показани като линейни стойности, като се използват свободно позиционирани точки на линеаризация. Например, ъгълът на отвора може да бъде указан с помощта на измерените стойности на разстоянието. Това предоставя на потребителя мощен и лесен за използване дисплей на измерената стойност.