- Нововъведения в продуктите
- Сензори
- Сензор за ниво LI за отчитане на стойността на номиналното ниво и наблюдение на течове
Сензор за ниво LI за отчитане на стойността на номиналното ниво и наблюдение на течове
Надеждна алтернатива за поплавъчни превключватели
Сензорът за ниво LI е идеално подходящ за отчитане на ниво и течове. Благодарение на капацитивната технология за измерване сензорът няма движещи се части. По този начин се изключва неизправност, причинена от отлагания върху механичните части, спестявайки разходи и време за поддръжка.
Превключвател „Включи и пусни“ (Plug & play) за номинално ниво с цифрова комуникация
Основните настройки при доставка са подходящи за използване в масла или вода, така че в тези случаи може да се извърши инсталация „Включи и пусни“ (Plug & play). Освен това сензорът може да се адаптира според нуждите чрез IO-Link. Сензорът също така открива температурата на работната среда и я предава цифрово чрез IO-Link.
Одобрение WHG
Версиите на серията LI21x са одобрени от DIBt и имат одобрение съгласно Германския федерален закон за водата (WHG). Законът служи за защита на повърхностните води, подземните води и крайбрежните води. Особено когато става въпрос за съхранение на вещества, опасни за водата, резервоарите и сензорите, монтирани върху тях, трябва да имат одобрение от WHG.
Точният избор за вашето приложение
Надеждно откриване на продукта, разграничаване на масло от вода
LI предлага измерване на ниво с интегриран мониторинг на температурата
Мониторинг на стойността на номиналното ниво на охлаждащата смазка, напр. използвайте за предотвратяване на преливане
Цел
- Лесно и надеждно наблюдение на номиналното ниво, напр. използвайте за предотвратяване на преливане
Предимства
- Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
- Може да се използва в широк температурен диапазон
- Без механични части – изисква минимална поддръжка
- Лесна настройка чрез интегриран индуктивен бутон или чрез софтуер, напр. moneo
Следене на зададено ниво на хидравлично масло
Цел
- Просто и надеждно наблюдение на зададено номинално ниво на хидравличното масло
Предимства
- Следене на температура и ниво за повишена прозрачност във вашето приложение
- Надеждно следене благодарение на капацитивната технология на измерване
- Без механични части – изисква минимална поддръжка
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Смяна на поплавъчните превключватели
Предимства
- LI няма движещи се части
- няма залепване или заяждане
- намалена сложност на поддръжката
- увеличено време за работа на машината
- Работи надеждно дори при замърсяване и образуване на пяна
- Гъвкава монтажна позиция
LI се предлага в четири различни дължини:
| Без WHG одобрение | С WHG одобрение |
|---|---|
| LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
| LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
| LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
| LI5134 (737 mm) |
Предимства с IO-Link
- Включи и пусни (Plug & play) благодарение на цифровата комуникация
Основните настройки при доставка са подходящи за използване във вода с LI513x и за използване в масло с LI213x. В тези случаи може да се извърши инсталация plug & play (включи и пусни). Освен това сензорът може да се адаптира според нуждите чрез IO-Link - Един сензор – два измервателни параметъра
В допълнение към нивото, сензорът отчита температурата на средата и я предава цифрово чрез IO-Link - Прозрачни процеси
Средните промени се откриват точно, което позволява да се предприемат ранни мерки за поддръжка - Гъвкави
Свободно конфигуриране на превключващите изходи