• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Решения за хранителни продукти и напитки
  2. Решения за следене на вибрациите

Какво би станало, ако можехте да намалите престоите и да повишите производителността чрез решението за следене на вибрациите.

Вие искате да:

  1. Намалитезагбите на време
  2. Намалите складовите запаси/резервните части
  3. Удължите срока на експлоатация на оборудването
  4. Увеличите приходите на предприятието

Тогава се доверете на надеждните решения за следене на вибрациите от ifm.

Директно към продуктите

Как мога да намаля престоите и да увелича готовността за работа?

  • Откриване на дефектни лагери или двигатели преди възникване на проблем
  • Съставяне на график за техническо обслужване по време на планираните престои

Какви са ползите от внедряването на система за прогнозно техническо обслужване?

  • Оптимизиране на бюджета и времето за техническо обслужване чрез извършване на техническо обслужване/смяна само при необходимост.
  • Намален риск от невъзможност за постигане на производствените показатели поради непланирани престои.