• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Решения за хранителни продукти и напитки
  2. Решения за температура

Какво би станало, ако можехте да спестите разходи, да увеличите готовността за работа и качеството чрез температурно решение с помощта на технологията „Проверка на калибрирането“ на ifm.

Вие искате да:

  1. Намалите риска от връщане на продукти
  2. Постигнете по-малко време за реакция
  3. Повишите качеството на продуктите благодарение на непрекъснато следене на отклоненията

Тогава се доверете на надеждните решения за температура от ifm за резервоари и съдове.

Директно към продуктите

Как мога да гарантирам необходимото качество на продукта?

  • Системата за контрол на отклоненията елиминира риска за качеството на продуктите поради неточно измерване на температурата на технологичния процес между циклите на калибриране
  • Вградената технология за проверка на калибрирането осигурява възможност за следене на точността на сензора в реално време

Как мога да повиша производителността в моя технологичен процес?

  • Сигнал с максимална точност и липса на загуби благодарение на цифровата комуникация за измервания на температурата по IO-Link
  • Малкото време за реакция осигурява бърза обратна връзка при критични промени на температурата в технологичния процес

Как мога да намаля престоите и да увелича готовността за работа?

  • Вътрешна система за контрол на отклоненията на TCC осигурява непрекъснат контрол
  • Елиминиране на грешки от ръчни измервания и ръчно записване, като по този начин се осигуряват точни записи за качеството с маркировка на времето
  • По-бърза диагностика и автоматична смяна на устройствата