• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. IO-Link — основна страница
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link устройства

IO-Link устройства – сензорна технология за интелигентна промишленост

Ние Ви предлагаме най-пълното продуктово фолио от IO-Link устройства на пазара – специално създадени за широк спектър от индустрии и приложения. Изберете от хиляди устройства и се възползвайте от многобройните предимства на технологията IO-Link.

Нашите IO-Link устройства обикновено предоставят многобройни стойности на процеса от един сензор. Освен това получавате достъп до разнообразие от допълнителни функции, специфични за сензора, които правят Вашето приложение по-интелигентно и по-ефективно. Благодарение на интегрираните диагностични опции чрез статусни битове и подробни кодове на събития, можете да откривате неизправности по всяко време и да реагирате целенасочено – за максимална наличност на инсталацията.

Научете повече за нашата широка гама от IO-Link устройства по-долу.

Сензори за позиция с IO-Link

IO-Link процесни сензори

IO-Link сензори за контрол на движенията

IO-Link системи за идентификация

Принадлежности за IO-Link

IO-Link устройства / актуатори

Цялостни IO-Link функции

IO-Link позволява предаване на данни без загуби: загубите при преобразуване са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като например магнитни полета, нямат ефект върху предаването на данни.

IO-Link е независим от Fieldbus и може да бъде интегриран във всички обичайни системи с Fieldbus. Възможно е и интегриране в IIoT/IT системи чрез други форми на комуникация.

Устройствата могат да бъдат конфигурирани бързо и лесно чрез IO-Link – дори дистанционно или по време на работа.

Заключването на бутоните осигурява защита срещу нежелана намеса.

Функцията за архивиране и възстановяване автоматично архивира и възстановява набори от параметри - само устройството трябва да бъде сменено.