• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensoren
  2. Trillingsschakelaars en -transmitters
  3. Integratie en toepassingen

Integratie en applicaties

Bewaken van algemene trillingen volgens de internationale norm ISO 10816-3 / ISO 20816-3.

  • Optredende schade vroegtijdig herkennen
  • Gevolgschade voorkomen
  • Stilstandtijden minimaliseren

Door de bewaking van de trillingsversnelling (v-RMS) op een niet-roterend componentoppervlak kan een verhoogde trillingsintensiteit als gevolg van onbalans, verkeerde uitlijning of losraken worden vastgesteld.
Trillingsmonitoring conform ISO 10816 wordt veel gebruikt in diverse industriële machines, ompen, nmotoren, ventilatoren en nog veel meer…

Integratie

Integratievoorbeeld VTV

Trillingstransmitters van het type VTV beschikken over een analoog 4-20 mA uitgangssignaal.
Het signaal kan eenvoudig worden aangesloten op analoge ingangen van frequentieomvormers of op een besturing en daarmee kan de trend van de trillingsintensiteit (v-RMS) conform ISO 10816 worden bewaakt.

Integratievoorbeeld VKV

Trillingstransmitters van het type VKV beschikken behalve over het 4-20 mA analoge signaal bovendien over een schakeluitgang.
Door het mechanische instellen van schakellimieten en schakelvertraging kan een monitoringstaak bij een ventilator met een extra schakelfunctie worden gerealiseerd.

Integratievoorbeeld VNB

Universele en directe weergave van waarschuwings- en alarmtoestanden via RGB-weergave en naar keuze gebruik van een externe analoge 4-20 mA ingang (bijv. temperatuur).

Integratievoorbeeld VWV

Batterijgevoede trillingssensoren van het type VWV communiceren de trillingssnelheid (v-RMS) en de oppervlaktetemperatuur van bijvoorbeeld een elektromotor via een intelligent mesh-netwerk naar de gateway ZB0929. De gateway beschikt met MQTT en HTTP over gangbare IT-protocollen en kan samen met het ifm IIoT-plattform moneo worden gebruikt.

Applicaties

Axiale ventilatoren

  • Onbalans
  • Verkeerde uitlijning
  • Losse machinevoet
  • Langdurige resonantiewerking

Radiale ventilator

  • Onbalans
  • Verkeerde uitlijning
  • Losse machinevoet
  • Problemen met de riem
  • Langdurige resonantiewerking

Pompen

  • Onbalans
  • Verkeerde uitlijning
  • Losse machinevoet

Motor

  • Onbalans
  • Verkeerde uitlijning
  • Losse machinevoet