• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensoren
  2. Diagnose-elektronica en versnellingssensoren

Diagnose-elektronica en versnellingssensoren

De diagnose-elektronica VSE is een programmeerbare verwerkingseenheid voor maximaal 4 dynamische trillingssignalen, die als online conditie-monitoringsoplossing naadloos in het automatiserings- en besturingsniveau kan worden geïntegreerd. Alle intelligentie bevindt zich op één enkel apparaat, waardoor de voordelen van edge-computing worden benut daar waar het gebeurt.

De VSE diagnose-elektronica kan met behulp van flexibele parametreerbare parameters een individuele bewakingstaak in het tijds- en frequentiebereik uitvoeren en binnen milliseconden in realtime communiceren.

Van de sensor tot ERP-systeem

Via analoge ingangen kunnen extra signalen (bijvoorbeeld toerental, druk, temperatuur) worden toegevoegd; zo heeft de diagnose-elektronica alle informatie voor een betrouwbare en flexibele bewaking van een specifieke machine of applicatie.

De bi-directionele communicatie via Ethernet TCP/IP (bijvoorbeeld OPC UA) en de gangbare veldbusinterfaces (Profinet, Modbus TCP, Ethercat en EtherNet/IP) bied maximale interactie tussen diagnose-elektronica en machine.

De producten

Versnellingssensoren meten het contactgeluid op het machineoppervlak en leveren het ruwe signaal voor de daaropvolgende trillingsmonitoring of trillingsdiagnose bijvoorbeeld in de diagnose-elektronica type VSE.

Versnellingssensoren type VSA / VSP

Robuuste versnellingssensoren in verschillende bouwvormen van het type VSA of VSP, ook voor moeilijk toegankelijke montageplaatsen. Diverse meetbereiken met spanningsuitgang (100 mV/g) of stroomkring (0...10 mA). Aansluiting op diagnose-elektronica VSE.

Versnellingssensoren type VSA

Storingsvrije werking, zelfs bij snelle bewegingen of blootstelling aan hoge krachten.
Geïntegreerde zelftest voor permanente betrouwbaarheid.

Intrinsiek veilige versnellingssensor type VSP0xA

Voor metingen van trillingen in ATEX-zones.
Aansluiting met de VSE-diagnose-elektronica geïnstalleerd in het niet-ATEX-gebied via een barriër.

Versnellingssensoren type VSM

Meerassige versnellingssensoren met MEMS-chip en IEPE-spanningsuitgang registreren ook trillingen in axiale en radiale richting

Overzicht montageadapter

Versnellingssensoren (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 M8 magneetadapter                  
E30091 M5 magneetadapter            
E30449 ¼"-28 UNF magneetadapter                    
E30471 M8 90° magneetadapter                  
E30472 ¼"-28 UNF magneetadapter                    
E30473 M8 magneetadapter                  
E30474 ¼-28 UNF magneetadapter                    
E30475 M5 kleefadapter            
E30468 M5 / M8 montageadapter – Ø 12,5        
E30469 M5 / M8 montageadapter – Ø 8,5        
E30493 M8 montageadapter - Ø 12,5                  
E30494 M16 montageadapter              
E30495 M8 montageadapter                  
E30539 Schroefadapter M5-M10                
E30534 Schroefadapter M5-M12                
E30540 Schroefadapter M5-M16                
E30535 Schroefadapter M5-M20                
E30536 Schroefadapter M8-M12                  
E30537 Schroefadapter M8-M16                  
E30538 Schroefadapter M8-M20                  
Versnellingssensoren (piëzo-elektronisch)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 M8 magneetadapter
E30449 ¼"-28 UNF magneetadapter    
E30471 M8 90° kleefadapter
E30472 ¼"-28 UNF kleefadapter    
E30473 M8 kleefadapter
E30474 ¼-28 UNF kleefadapter    
E30468 M5 / M8 montageadapter – Ø 12,5
E30469 M5 / M8 montageadapter – Ø 8,5
E30493 M8 montageadapter - Ø 12,5    
E30495 M8 montageadapter    
E30536 Schroefadapter M8-M12    
E30537 Schroefadapter M8-M16    
E30538 Schroefadapter M8-M20