• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Trillingssensoren
  2. Trillingssensor met IO-Link

Conditiebewaking: Altijd zicht op de toestand van de machine

De trillingssensor van het type VVB bewaakt continu het trillingsgedrag van eenvoudige industriële machines in realtime. Zelfs de kleinste afwijkingen van de optimale staat van de machine hebben effect op het trillingspatroon. Zo kunnen dreigende machineschades vroegtijdig worden herkend. Plant managers kunnen predictief plannen en handelen, om dure productie-uitvallen te vermijden.

Kenmerken van de IO-Link-trillingssensor:

  • Permanente bewaking van de relevante indicatoren voor vermoeidheid, impact, wrijving en temperatuur
  • Eenvoudige integratie in industriële ethernetsystemen zonder schakelkast en uitgebreide bedrading
  • Beschikbaar stellen van ruwe gegevens voor uitgebreide schadeanalyse
  • Geïntegreerde bedrijfsurenteller op basis van de trillingssnelheid
  • Snellere gegevensoverdracht dankzij IO-Link COM3-interface

Een sensor voor alle trillingen