• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

ecolink – aansluittechniek voor de industrie

Veilig. Snel. Betrouwbaar.

ecolink staat voor innovatieve aansluittechniek die in elke sector overtuigt – van productie en mobiele toepassingen tot gevoelige en veeleisende omgevingen. Onze oplossingen zijn robuust, intuïtief in het gebruik en garanderen maximale betrouwbaarheid – dag in dag uit, keer op keer.

De productvoordelen van ecolink in detail

Innovatief afdichtingsconcept

  • M8-varianten: De nauwsluitende pasvorm van de profieldichting voorkomt dat deze verschuift
  • M12-varianten: Een mechanische eindstop zorgt voor een optimale compressie van de O-ring
  • Blijvende dichtheid, ook bij herhaalde montage

Gepatenteerd zaagtandmechanisme

  • Voorkomt onbedoeld losraken bij trillingen
  • Snelle montage zonder gereedschap

Goed zichtbare leds

  • Zwart-transparante behuizing voor een goede zichtbaarheid van de leds
  • Betrouwbare statuscontrole, zelfs bij fel omgevingslicht
  • Snelle installatie en minder fouten

Geïntegreerde trekontlasting

voor stekkers en connectoren die zelfbedraadbaar zijn

  • De 3-puntsbevestiging beschermt de kabel en de afdichting afzonderlijk
  • Dichte afdichting, ook bij beweging en belasting

Nieuw: ecolink Fast Connect

Verbinding binnen enkele seconden

  • Aansluiting binnen enkele seconden, zonder gereedschap, via push-in
  • Speciaal afgestemd op de poort, te gebruiken zonder speciale kabels
  • Hoge bescherming tegen schokken en trillingen

Nieuw: DIN-A-ventielstekker

Nu met ecolink-technologie

  • Verbinding door eenvoudig opsteken in plaats van vastschroeven
  • Snellere installatie, minder fouten
  • Veilig, lekvrij en trillingsbestendig

Overzicht van productlijnen

Elke omgeving stelt zijn eigen eisen. ecolink kent ze.

De ecolink-aansluittechniek van ifm is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de industriële automatisering. In de industrie beproefde productlijnen maken een perfecte toepassing mogelijk in de meest uiteenlopende toepassingen en sectoren, variërend van klassieke sensor-actuatorverbindingen tot veeleisende speciale oplossingen.

Dankzij hun robuuste constructie en eenvoudige, gereedschaploze montage bieden ecolink-kabels echte voordelen in het dagelijks gebruik, die tot uiting komen in betrouwbare verbindingen, zelfs onder moeilijke omgevingsomstandigheden zoals trillingen, vocht of temperatuurschommelingen.

ecolink staat voor robuuste, industriële aansluittechniek. Dankzij eigen ontwikkeling, praktijkgerichte tests en een consequente afstemming op ifm-sensoren zijn een hoge installatiezekerheid en een duurzaam betrouwbare verbinding van hoge kwaliteit gegarandeerd.

Productselectie

Productlijnen versus productvarianten

Duurzaamheid van de ecolink-varianten

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Materialen
Wartelmoer Messing-vernikkeld Messing-vernikkeld 1.4404 (RVS / 316L) 1.4404 (RVS / 316L) 1.4404 (RVS / 316L) 1.4404 (RVS / 316L) 1.4404 (RVS / 316L) Messing met anti-aanhechtingscoating 1.4404 (RVS / 316L) Messing-vernikkeld
Stekker TPU / PA PA PP / PA PA TPU PVC PA TPU TPU TPU
Kabel PUR PUR MPPE MPPE PUR PVC PVC PUR PUR PUR
Afdichting FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Bestendigheit
Oliën en koel-/smeermiddelen:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
zoutnevel
lasspetters
ATEX
Reinigings- en desinfectiemiddelen *

* (let op: goedkeuring door Ecolab – te downloaden op de productpagina)

Soorten codering

ecolink ondersteunt uitsluitend de coderingen die in onze sensoren worden gebruikt en die we volledig in eigen beheer produceren. Daarom omvat de serie A-, D- en L-coderingen, evenals ventielstekkers met DIN A-aansluiting. Andere varianten – zoals B-, C-, T- of X-coderingen – zijn als aansluittechniek buiten het ecolink-assortiment verkrijgbaar.

ecolink M12-varianten

A-codering, 5-polig

  • Typische applicaties: Sensoren
  • Aantal polen: 2- 5
  • Typische technische gegevens:
    • < 250 V wisselstroom
    • < 300 V gelijkstroom
    • max. 4 A

A-codering, 8-polig

  • Typische applicaties: Sensoren
  • Aantal polen: 6 - 8
  • Typische technische gegevens:
    • < 60 V AC/DC
    • max. 2 A

D-codering

  • Typische applicaties: datakabel
  • Aantal polen: 4
  • Typische technische gegevens:
    • < 30 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 4 A
    • CAT 5e

L-codering

  • Typische applicaties: Voeding
  • Aantal polen: 4 + FE
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 63 V gelijkstroom
    • max. 16 A

ecolink-ventielstekker DIN A

  • Typische applicaties: Magneetventielen
  • Aantal polen: 2 + 2 uur
  • Typische technische gegevens:
    • < 24 V AC/DC
    • max. 4 A

ecolink M8-varianten

M8, 3-polig

  • Typische applicaties: Sensoren
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 3 A

M8, 4-polig

  • Typische applicaties: Sensoren
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 3 A

Overige aansluittechnieken

B-codering

  • Typische applicaties: Interfacekabel
  • Aantal polen: 4 of 5
  • Typische technische gegevens:
    • < 48 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 4 A

C-codering

  • Typische applicaties: Voeding
  • Aantal polen:
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 16 A

T-codering

  • Typische applicaties: Voeding
  • Aantal polen: 4
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 12 A

X-codering

  • Typische applicaties: datakabel
  • Aantal polen: 8
  • Typische technische gegevens:
    • < 50 V wisselstroom
    • < 60 V gelijkstroom
    • max. 0,5 A
    • CAT6

FAQ