• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Présentation du système
  3. IO-Link pour l’IIoT

IO-Link dans l’IIoT

La production industrielle évolue rapidement : elle devient de plus en plus connectée, transparente et efficace. Mais comment une machine traditionnelle peut-elle devenir un élément intelligent de l’Internet industriel des objets (IIoT) ? La réponse réside dans un système ouvert, standardisé et facile à intégrer : IO-Link.

Votre machine. Vos données. Vos possibilités.

Associé à un logiciel puissant et à des protocoles de communication modernes, IO-Link ouvre de toutes nouvelles possibilités en matière d’optimisation des processus, d’efficacité énergétique et de maintenance prédictive, même pour les systèmes existants.

Une communication ouverte pour des solutions flexibles

Les maîtres IO-Link d’ifm sont bien plus que de simples interfaces : ce sont de véritables experts en communication. Ils prennent en charge les formes de communication IIoT modernes spécifiées dans la norme IO-Link :

MQTT
Pour une communication rapide et rationalisée dans les applications sur site et basées sur le cloud.
Le maître IO-Link envoie les données sélectionnées à un broker MQTT à un moment défini.

OPC-UA
Pour un partage de données structuré et multiplateforme avec informations sémantiques.
Le maître IO-Link fournit un serveur OPC-UA à partir duquel un client OPC-UA peut accéder à toutes les données et informations à tout moment.

REST API
Pour une connexion facile aux applications web et aux solutions spécifiques aux clients.
Le maître IO-Link est accessible via des requêtes HTTP avec des commandes post/get.

Cela vous permet de transférer vos données de production directement vers des tableaux de bord, des systèmes ERP, des plateformes de maintenance ou des solutions d’analyse, que vous utilisiez notre plateforme IIoT moneo ou un logiciel tiers dans le cloud ou des solutions sur site.

Tous les appareils IO-Link fournissent des données et des informations telles que des informations sur les processus, des paramètres et des données de diagnostic dans un modèle de données standardisé. Grâce à l’IODD (IO Device Description), les systèmes en aval peuvent interpréter les données automatiquement ou manuellement. La norme IO-Link, ou IODD, rend les données des capteurs lisibles par les machines et permet une véritable interopérabilité entre les capteurs, les maîtres et les logiciels.

Exemples d’application : Comment l’IIoT fonctionne avec IO-Link

Que ce soit dans l’industrie automobile, la construction mécanique, l’ e ou la production alimentaire, IO-Link permet de prendre des décisions basées sur des données en temps réel.

Protéger l’environnement et les ressources

Surveillance et gestion de l’énergie : Collectez et analysez les données provenant de capteurs pour l’énergie électrique, l’eau, l’air comprimé, les fuites, le gaz, le pétrole, la vapeur, les courants moteurs ou les températures, afin de mettre en place des mesures d’économie ciblées et un fonctionnement durable.

Prévention des erreurs et contrôle qualité

Les données en temps réel fournies par les capteurs permettent de détecter immédiatement les écarts dans les processus, avant qu’ils n’entraînent des pertes ou des temps d’arrêt. L’analyse des données peut également améliorer la qualité des produits et les indicateurs clés de performance.

Évitez les temps d’arrêt (surveillance des conditions, maintenance prédictive)

La détection précoce de l’usure, des vibrations excessives ou des anomalies réduit les efforts de maintenance et augmente la disponibilité de l’installation. Cela permet d’économiser de l’argent, du temps et de réduire le stress.

Production transparente

Traçabilité et évaluation du TRG grâce à une collecte de données cohérente et en temps réel, accessible via des tableaux de bord ou l’IA à tout moment et depuis n’importe quel endroit

D’où proviennent les données utilisées dans les exemples d’application ?

IO-Link est la norme pour l’intégration des machines et des systèmes dans les concepts de numérisation. Les données et informations sont extraites des capteurs et actionneurs et rendues utilisables. IO-Link constitue donc la base des systèmes cyber-physiques, tels que l’usine intelligente. L’intégration est simple, rapide et indépendante du fabricant. Il s’agit là d’une numérisation moderne et efficace.

Vous bénéficiez toujours des fonctions standard offertes par IO-Link

  • Remplacement d’appareil via plug and play (sauvegarde et restauration)
  • Paramètres, identification et données diagnostiques
  • Norme mondiale selon IEC61131-9

Branchez et travaillez avec moneo

La plateforme IIoT moneo est la solution idéale pour se lancer dans l’IIoT : Il détecte automatiquement les appareils IO-Link connectés, visualise intuitivement les données et permet une analyse structurée. Grâce à sa fonctionnalité plug-and-play, moneo est prêt à l’emploi en quelques minutes seulement, sans aucune expertise informatique ni intégration fastidieuse.

moneo affiche non seulement les données en temps réel, mais cartographie également la surveillance des conditions, les alarmes, les analyses de tendances et la consommation d’énergie. Cette rapidité et cette simplicité constituent un avantage décisif, en particulier dans les projets de rénovation.

moneo remoteConnect permet un accès distant direct et indépendant du fabricant aux API, serveurs, capteurs et autres périphériques réseau. Grâce à IO-Link, il est possible d’effectuer des diagnostics détaillés jusqu’au niveau du capteur/actionneur, même à distance.

Appareils IIoT

Pour répondre à des exigences supplémentaires en matière de cybersécurité et d’évolutivité, ifm propose une gamme diversifiée d’appareils IIoT et périphériques.
Ces appareils offrent également une solution sans code pour une intégration facile. Des options de communication supplémentaires sont également disponibles pour votre projet de numérisation.

Quel maître IO-Link convient à votre application ?