• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. IO-Link
  2. Présentation du système
  3. IO-Link pour PLC et IIoT

IO-Link pour les automates programmables et l’IIoT

La transformation numérique est depuis longtemps plus qu’un sujet d’avenir : elle détermine déjà la compétitivité et l’efficacité. Que ce soit dans des environnements brownfield ou greenfield : La voie Y sépare le réseau des machines du réseau informatique et rend les informations disponibles via les méthodes de communication respectives.

La voie Y

Alors que l’API reçoit les données via les différents systèmes de bus de terrain pour contrôler et réguler les machines et les systèmes, la couche informatique nécessite des informations supplémentaires et différentes via des méthodes de communication telles que REST API, MQTT ou OPC-UA.
Grâce à IO-Link et aux données lisibles par machine, les solutions sans code telles que la plateforme IIoT moneo permettent de gagner un temps considérable et de réaliser des économies substantielles lors de la mise en œuvre. Grâce à ces deux réseaux physiquement séparés, les réseaux OT et IT ne peuvent pas s’influencer mutuellement. Cela facilite également la conception du système en matière de cybersécurité.

Voie Y– la clé de la numérisation parallèle

La voie Y est un concept de communication innovant qui combine deux chemins de données distincts dans un seul système :

  • Le chemin 1 gère la communication classique basée sur un automate programmable vers le système de commande de la machine avec des systèmes de bus de terrain courants : L’accent est mis sur la disponibilité et les informations pertinentes pour le contrôle.
  • Le chemin 2 permet la transmission parallèle et sécurisée de données vers des systèmes numériques, par exemple pour le stockage, l’analyse et la visualisation des données.

La particularité : La logique PLC existante reste totalement inchangée. Dans le même temps, le deuxième chemin de données crée une base sécurisée pour les services basés sur les données, sans aucune interférence avec vos processus de production.

Les avantages rendent votre usine prête pour l’avenir, rapidement, en toute sécurité et sans risque :

  • Accès en temps réel aux données des capteurs et des appareils dans l’IIoT
    même pendant la production en cours
  • Séparer physiquement les réseaux
    de séparer les niveaux et les responsabilités OT et IT
  • Base optimale pour la valeur ajoutée numérique telle que la maintenance prédictive, l’efficacité énergétique ou les analyses OEE sans surcharger le PLC ou le système de bus.

Votre système sera ainsi prêt pour l’avenir, rapidement, en toute sécurité et sans risque.