Rozwiązania dla logistyki
Realia dzisiejszej logistyki znacząco różnią się od tych, prezentowanych jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Nowoczesny i inteligentny łańcuch dostaw musi dopasowywać się bowiem do oczekiwań oraz wymagań konsumentów, ale również dynamicznych tendencji zakupowych lub ogromnego zainteresowania sektorem e-commerce. Aby sprostać tak karkołomnym wyzwaniom, konieczne jest wprowadzanie niestandardowych narzędzi logistycznych. Jakich? O tym powiemy w dzisiejszym artykule!
Skala logistyki
Zanim jednak poruszymy temat nowoczesnych rozwiązań logistycznych, warto podkreślić kwestię logistyki w kontekście światowych i krajowych trendów. Czy ten sektor działalności w rzeczywistości jest tak istotny?
Zdecydowanie, co potwierdzają liczne raporty i zestawienia. Jednym z nich jest bilans podsumowujący, autorstwa Gi Group Holding. Według najnowszego opracowania pod tytułem „Logistyka – Globalne Trendy HR”, prognozy dotyczące sektora logistycznego jednoznacznie wskazują na to, że globalnie, dział ten osiągnie wartość niemal 10 bilionów dolarów w 2024 roku! Co z lokalnymi warunkami?
Te również podkreślają ogromne znaczenie logistyki. Zgodnie z zestawieniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sektor TSL w 2021 roku wypracował dla polskiej gospodarki, niemal 6% PKB. Przytoczone informacje udowadniają zatem, że inwestycje związane z logistyką nie stanowią już wyłącznie formy dodatkowej automatyzacji, wsparcia lub optymalizacji, ale zapewniają utrzymanie konkurencyjności w niezwykle aktywnym i ambitnym środowisku pracy. Jak to osiągnąć?
Przyszłość na wyciągnięcie ręki
Tytuł bieżącego akapitu nawiązuje do rozbudowanej oferty zespołu ifm. To bowiem przekazywane rozwiązania są doskonałym przedmiotem analizy nowoczesnego, zautomatyzowanego, a w konsekwencji skutecznego magazynu lub zakładu produkcyjnego.
Warto podkreślić, że każda aparatura odgrywa specyficzną rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw. To właśnie integracja poszczególnych składników sprawia, że zainstalowane oprogramowanie tworzy spójny i kompatybilny organizm logistyczny. Co więcej, każda oferowana przez ifm technologia pokrywa inny, ale równie ważny aspekt efektywnej hali logistycznej. Przykład?
Czujniki optyczne, indukcyjne, magnetyczne, ultradźwiękowe, ciśnienia i temperatury usprawniają pracę personelu. Umożliwiają one szybką identyfikację, a także odczyt etykiet oraz kodów kreskowych, ale również realizację niezbędnych pomiarów i nieustannego monitoringu warunków termicznych, co jest szczególnie ważne w przypadku wrażliwych lub delikatnych substancji.
Profesjonalne sterowniki i ekrany modyfikują oraz ujednolicają obsługę procesów logistycznych, a mastery IO-Link , a także rozdzielacze zapewniają, że komunikacja pomiędzy poszczególnymi instrumentami zawsze jest sprawna. Podobną funkcję pełnią także nowoczesne systemy magistrali AS-i.
Opisując biegły przesył informacji, nie sposób zapomnieć także o niewidocznych, jednak równie kluczowych segmentach okablowania. Pasywna technika łączeniowa bardzo często jest bagatelizowanym składnikiem funkcjonalnego wyposażenia, co może przekładać się na późniejsze problemy z łącznością. Warto pamiętać, że strefa logistyczna reprezentuje bardzo wymagające warunki pracy i wymaga niestandardowych rozwiązań w tym zakresie.
Świadomy i odpowiedzialny dostawca usług logistycznych dba także o zorganizowany oraz zaplanowany ruch produktów lub przesyłek na terenie hali. W tym zadaniu pomogą wszechstronne i wielofunkcyjne urządzenia RFID, które pozwalają na monitoring w czasie rzeczywistym - tak ważny w kontekście dzisiejszych wymagań klientów.
W celu zagwarantowania odpowiednich okoliczności dostawy warto sięgnąć jednocześnie po specjalistyczne enkodery, czujniki wizyjne oraz inklinometry. Dodatkowo, monitorowanie stanu przez diagnostykę drganiową oraz zainstalowane kurtyny świetlne bezpieczeństwa dbają o doskonały stan techniczny parku maszynowego, łatwe planowanie niezbędnych konserwacji, a także właściwe zabezpieczenie całego obszaru roboczego.
Taka strategia działania eliminuje ryzyko groźnych incydentów oraz kosztownych przestojów. Jakie są pozostałe benefity rozwiązań logistycznych spod znaku ifm?
Korzyści dla użytkowników
Podmioty funkcjonujące w obszarze logistycznym skupiają się na kilku fundamentalnych dystryktach aktywności, które gwarantują przewagę konkurencyjną. Podobnie działają produkty i technologie dostępne u ekspertów ifm.
Zatem, pierwszym sektorem jest optymalizacja. Ten proces uzyskiwany jest za pomocą integracji poszczególnych rozwiązań logistycznych. Nasz model działania bazuje na poznaniu indywidualnej specyfiki danego przedsiębiorstwa, a to pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi. Wówczas kompleksowość i złożoność tworzonych systemów odpowiadają na realne potrzeby klientów.
Zwiększona wydajność jest także efektywnym zabezpieczeniem przed rosnącym zagrożeniem braków kadrowych. Automatyzacja upraszcza bowiem odciążenie zatrudnionych pracowników z ich codziennych obowiązków, co przekłada się na wzrost satysfakcji, a jednocześnie mniejszą ilość potencjalnych błędów lub przeoczeń.
Kolejnym aspektem jest renoma samego biznesu. Sektor logistyczny wywiera ogromny wpływ na finalne odczucia konsumenckie oraz chęć ponownego skorzystania z danych usług. Nowoczesne rozwiązania logistyczne powodują widoczny i realny wzrost jakości realizowanych dostaw. W rezultacie klienci otrzymują najwyższe standardy obsługi klienta, ale to wciąż nie wszystko.
Trzecim rodzajem benefitów wynikających z metod if electronic są czynniki ekonomiczne. Inwestycja w nowoczesny i innowacyjny sprzęt prowadzi do szybkiego zwrotu nakładów finansowych. Zadowoleni kontrahenci kontynuują współpracę, zapewniając nieustanny napływ zleceń i zapytań ofertowych.
W tym samym czasie inteligentne urządzenia dbają o produktywność zaplanowanych działań, redukując wszelkiego rodzaju błędy, nieporozumienia oraz kosztowne przestoje. To właśnie doświadczony i sprawdzony dostawca rozwiązań logistycznych może stać się elementem przewagi oraz poręczycielem zoptymalizowanego łańcucha dostaw!