Bezpieczeństwo i przejrzystość w przepływie towarów
Transparentność - to właśnie przytoczony termin powoli staje się synonimem jakości, solidności i niezawodności procesów logistycznych. Pomimo dynamicznego rozwoju technologii i zaawansowanych narzędzi, skuteczne, a jednocześnie zoptymalizowanie kontrolowanie przepływu przesyłek wciąż generuje sporo problemów oraz uciążliwości. Jednak to właśnie zbliżający się okres świąteczny będzie prawdziwym sprawdzianem dla wydajności wdrożonych systemów logistycznych. Co więcej, rezultat takiej kontroli może na zawsze zmienić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zatem, jak zagwarantować pełne bezpieczeństwo i płynność towarów, niezależnie od pory roku?
Świąteczne szaleństwo zakupów
Aby zrozumieć skalę działań logistycznych w kontekście okresu świątecznego, warto odnieść się do sektora e-commerce, ale także samych zachowań konsumenckich. Co to oznacza dla operatorów logistycznych?
Według serwisu Oberlo niemal 80% konsumentów decyduje się na wirtualne zakupy ze względu na wygodę takiego procesu. Dostępne dane jedynie potwierdzają ożywione trendy w tym zakresie!
Kolejnym źródłem informacji jest portal Insider Intelligence. Z zebranych tam komunikatów wynika, że liczba cyfrowych nabywców do końca bieżącego roku zwiększy się dwukrotnie, porównując to z rozpoczęciem kalkulacji w 2014 roku. W konsekwencji przewidywana liczba ma osiągnąć wysokość 2,64 miliarda!
Tego typu pułap zainteresowania wykazuje bezpośrednie oddziaływanie na produktywność rozwiązań logistycznych, ale to nie koniec wyzwań. Tak ogromny wysiłek wcale nie zwalnia przedstawicieli łańcucha dostaw z zapewnienia najwyższej jakości usług.
Doskonale wiedzą o tym finalni użytkownicy zamówionych produktów, którzy przejawiają coraz większe wymagania wobec dostawców. To właśnie końcowy etap całej procedury zakupu ma ogromne znaczenie dla poziomu satysfakcji klienta, a w rezultacie kontynuowania lub zakończenia współpracy.
Tak wielka odpowiedzialność sprawia, że operatorzy logistyczni szukają nowych sposobów na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, a jedną z takich strategii jest optymalizacja magazynu. Jak wygląda profesjonalne przeprowadzenie takiej modyfikacji?
RFID, czyli częstotliwość korzyści
Warto zauważyć, że sama technologia RFID nie jest czymś nowym, a pierwsze urządzenia tego typu zostały zaprojektowane już kilkadziesiąt lat temu. Jednak to nieustanna modernizacja i udoskonalanie wynalazku sprawiły, że RFID w magazynie jest przykładem ogromnego wsparcia, które zwiększa bezpieczeństwo, organizację oraz efektywność realizowanych zadań. Przykłady?
Specjalne oprogramowanie, bazujące na technologii RFID pozwala na szybkie zarządzanie materiałami. Jest to szczególnie pomocne w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ogromną skalą działania. Wówczas profesjonalnie zaprojektowany schemat obsługi jest kluczowy dla spełnienia wszelkich zobowiązań. To jednak nie koniec wszystkich atutów.
Dzięki wdrożeniu rozwiązania przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do ogromnego potencjału digitalizacji dokumentów. Cyfryzacja wszelkiego rodzaju pism jest kolejnym trendem, który zyskuje coraz większą popularność wśród przedstawicieli sektora logistycznego.
Jednocześnie firma może pochwalić się realnymi działaniami na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, co stanowi dodatkowy walor. Bowiem to ta cecha organizacji zwiększa jej atrakcyjność dla potencjalnych kontrahentów i pozwala na podejmowanie nowych zleceń.
RFID w magazynie pozwala na uruchomienie jeszcze jednego punktu przewagi, niezwykle istotnego w kontekście całej branży TSL oraz ambitnych i innowacyjnych przedsiębiorstw. Opisywana dzisiaj technologia generuje czytelne, ale niezwykle dokładne i kompleksowe raporty, które umożliwiają szybką diagnozę każdego magazynu.
Osoba zarządzająca widzi zatem, które obszary działalności wymagają dodatkowego zaangażowania oraz implementacji niezbędnych zmian. Takie czynniki zdecydowanie poprawiają transparentność pracy w magazynie. Jak wdrożyć technologię RFID?
Bramki RFID
Zespół ifm electronic oferuje specjalne rozwiązanie, czyli system rejestracji wydań i przyjęć towaru. Jak to działa?
Bardzo intuicyjnie! Profesjonalne bramki RFID w magazynie dedykowane są sporym powierzchniom oraz licznemu asortymentowi. Taka sytuacja z pewnością będzie miała miejsce w trakcie świątecznego okresu - wówczas odpowiednie przygotowanie zapobiegnie paraliżowi infrastruktury logistycznej oraz kosztownemu przestojowi uniemożliwiającemu wywiązanie się z podjętych zleceń.
Podstawowym zadaniem przytoczonych bramek jest natychmiastowe odczytanie danych z obsługiwanych towarów. Dzięki temu komunikaty na temat asortymentu trafiają wprost do pamięci oprogramowania, upraszczając identyfikację, rozpoznanie i dalsze procesowanie.
Bramki RFID pozwalają na nieustanny monitoring produktów, ale również skuteczne niwelowanie wszelkiego rodzaju błędów, nieścisłości, a nawet nieuczciwych praktyk. Instalacja specjalistycznego wyposażenia potęguje moce przerobowe przedsiębiorstwa i gwarantuje tytułowe korzyści, czyli właśnie bezpieczeństwo oraz przejrzystość łańcucha dostaw.
Oferowany przez nas system rejestracji wydań i przyjęć towaru, zaprojektowany przez Gate Solution Master reprezentuje najważniejsze cechy atrakcyjnej technologii logistycznej. Przede wszystkim cały model instalacji nie wymaga uciążliwych zmian lub modernizacji obiektu, a uruchomienie oraz sama integracja systemu jest prosta.
Co ważne, proponowany system rejestracji jest kompletny, czyli obejmuje sam sprzęt, ale również mózg operacji - oprogramowanie. Dzięki temu przyszły użytkownik nie musi angażować dodatkowych nakładów gotówki lub kolejnych specjalistów, którzy uszczuplą firmowy budżet.
Operator logistyczny zauważy realny wzrost sprawności podejmowanych działań oraz optymalizację całej trasy. Bramki RFID dokładnie rozpoznają przepływające produkty, skracając czas na podjęcie określonych decyzji oraz działań. W konsekwencji praca magazynu staje się przejrzysta, zautomatyzowana, a także w pełni bezpieczna!