• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. moneo: platforma IIoT
  2. Produkty
  3. moneo DataScience Toolbox
  4. moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher

moneo SmartLimitWatcher (SLW) to oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie z zestawu narzędzi moneo DataScience Toolbox. Służy do dynamicznego monitorowania złożonych maszyn i procesów produkcyjnych w firmach.

Podstawowa technologia umożliwia automatyczne i wczesne wykrywanie anomalii w krytycznych zmiennych procesu w oparciu o zależne dane z czujników, wartości, informacje i inne parametry procesu. moneo SmartLimitWatcher stale monitoruje zmienną docelową w odniesieniu do jakości produkcji, wydajności lub stanu infrastruktury (np. temperatury, przepływu, drgań lub zużycia prądu).

W jaki sposób działa moneo SmartLimitWatcher

Algorytm uczy model matematyczny oparty na danych historycznych, który w sposób ciągły porównuje zmierzone wartości z przewidywanymi wartościami docelowymi, zapewniając w ten sposób ciągłe porównanie celu z aktualnymi danymi. Oblicza również dynamiczne zakresy oczekiwań (przedziały ufności) dla zmiennej docelowej w celu automatycznego wykrywania i sygnalizowania odchyleń.

moneo SmartLimitWatcher to inteligentne narzędzie do monitorowania AI, które jest łatwe w obsłudze i może być obsługiwane bez specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy danych. Zapewnia wygodny i automatyczny dostęp do danych, monitorując je autonomicznie na podstawie „uczenia maszyny”.

Co potrafi moneo SmartLimitWatcher

Oprogramowanie AI jest indywidualnie konfigurowalne i umożliwia przyjazną dla użytkownika regulację czułości wykrywania anomalii. Progi ostrzegawcze i alarmowe można dostosować, aby umożliwić szybkie reagowanie na odchylenia w procesie produkcyjnym. Można wybrać opcje: „nieaktywny”, „niski”, „średni”, „wysoki” i „niestandardowy”.

Oprogramowanie moneo SmartLimitWatcher może być używane zarówno do monitorowania porównywalnych komponentów maszyn, jak i do szczegółowego monitorowania poszczególnych komponentów przy użyciu wielu parametrów do monitorowania stanu.

moneo SmartLimitWatcher przekona użytkownika dzięki cechom, takim jak:

Prostota
Nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza z zakresu analizy danych. Praktyczne rozwiązanie z łatwym w obsłudze, 5-stopniowym kreatorem dla kierowników produkcji i utrzymania ruchu.
Wygoda
Zautomatyzowane przygotowanie danych, szkolenie dla modeli i kontrola jakości. Brak konieczności złożonego wstępnego przetwarzania danych.
Inteligencja
Zautomatyzowany wybór najlepiej dopasowanego modelu AI, w tym weryfikacja dokładności monitorowania.
Niezawodność
Monitorowanie oparte na czasie i stanie. Ciągły monitoring w tle z wykorzystaniem dynamicznych przedziałów oczekiwań dla zmiennej docelowej.
Konfiguracja
Dopasowanie wrażliwości do wykrywania anomalii. Ostrzeżenia i alarmy z możliwością dostosowania.

5 kroków dla inteligentnego monitorowania procesu:
Kreator w 5-ciu krokach

moneo SmartLimitWatcher oferuje kreator konfiguracji, który sprawia, że oprogramowanie jest łatwe w użyciu. W zaledwie pięciu krokach można aktywować inteligentne narzędzie monitorujące bez pomocy specjalisty.

Przewodnik: moneo SmartLimitWatcher

Zastosowania dla moneo SmartLimitWatcher

SmartLimitWatcher’s AI może być wykorzystywany na różne sposoby do monitorowania procesów pod względem monitorowania stanu: Do monitorowania porównywalnych komponentów urządzenia lub do monitorowania poszczególnych dodatkowych części lub parametrów.

  • Zastosowanie poziome: Monitorowanie na podstawie porównywalnych elementów urządzenia

Wymaganie:
Podłączone elementy maszyny są zintegrowane w ramach procesu lub tej samej instalacji i zachodzi między nimi zależność fizyczna. Zaletą jest to, że do wykrycia anomalii potrzeba tylko kilku czujników lub parametrów.

  • Zastosowanie pionowe: szczegółowe monitorowanie pojedynczego komponentu przy użyciu kilku parametrów

Wymaganie:
Aby wykryć odchylenia, należy zarejestrować wystarczającą liczbę parametrów monitorowanego elementu. To ogólne podejście jest bardzo dobrze dostosowane do szerokiego zakresu problemów związanych z monitorowaniem.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.