Najnowocześniejszy system monitorowania stanu moneo RTM umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Daje to użytkownikowi natychmiastowy wgląd w stan instalacji oraz uzyskanie ważnych informacji dotyczących procesu. W wypadku awarii komunikat alarmowy zostanie przesłany bezpośrednio do użytkownika. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie ewentualnej całościowej awarii. Możliwe jest również przesłanie raportu o uszkodzeniu e-mailem, aby w odpowiednim czasie powiadomić właściwy personel serwisowy. Wszechstronna analiza danych, mniej przestojów, skuteczniejsze planowanie konserwacji oraz zoptymalizowane pod kątem kosztów procesy produkcji.
moneo RTM to monitorowanie stanu maszyn oraz instalacji o ogromnych możliwościach.
Dodatek ten reaguje natychmiast po uruchomieniu alarmu w moneo RTM, aby możliwe było udostępnienie większej ilości danych potrzebnych do oceny uszkodzenia. Dzieje się tak w przypadku, gdy wartości predefiniowanych parametrów nie zostaną osiągnięte lub przekroczone i zachodzi prawdopodobieństwo uszkodzenia maszyny lub instalacji. Nieprzetworzone dane drgań są wtedy rejestrowane automatycznie. Dane te można następnie zwizualizować w odniesieniu do czasu i częstotliwości. Pozwala to na zidentyfikowanie uszkodzeń lub anomalii oraz zainicjowanie konserwacji w odpowiednim czasie. Do celów zaawansowanej diagnostyki można utworzyć dodatkowe pliki danych nieprzetworzonych, które użytkownik może następnie pobrać w różnych formatach.
Inteligencja: dzięki wyświetlaniu narastania drgań w czasie można dokonać bardziej szczegółowej oceny uszkodzeń.
Korzystaj z wprowadzenia nielimitowanych zapisów nieprzetworzonych danych drgań.
Kupujesz raz – korzystasz bez ograniczeń.