Aplikacja podstawowa moneo OS obejmuje wszystkie funkcje nowoczesnego oprogramowania IIoT. Za pomocą elastycznego zarządzania użytkownikami można ich tworzyć i zarządzać nimi w różnych grupach. Dzięki temu oprogramowanie można udostępniać konkretnym, posiadającym różne uprawnienia i mającym do spełnienia różne zadania użytkownikom w organizacji. Obecnie użytkowników można definiować jako administratorów, użytkowników i gości.
Intuicyjne zarządzanie urządzeniami ułatwia integrację nowych urządzeń oraz mapowanie struktur instalacji w celu stworzenia jej przejrzystego obrazu cyfrowego.
Dzięki modelowaniu danych na graficznym interfejsie użytkownika możliwe jest przystosowanie lub stworzenie nowych wartości procesowych. Można na przykład w ciągu kilku sekund utworzyć licznik różnicy ciśnień lub godzin pracy i dokonać odpowiednich obliczeń.