- moneo: platforma IIoT
- Produkty
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor (PAM) to inteligentne i innowacyjne narzędzie AI z zestawu narzędzi moneo DataScience Toolbox. Monitoruje stacjonarne i ciągłe procesy w firmie a także rozpoznaje zmiany strukturalne lub anomalie w poszczególnych krytycznych wartościach procesu, takich jak temperatura, przepływ i drgania.
Oprogramowanie wykorzystuje algorytmy uczenia maszyny, aby reagować na następujące nieoczekiwane wzorce dla danych procesu:
Zwiększenie lub zmniejszenie intensywność fluktuacji wartości
Wariacja progresywna na poziomie wartości
Nagły, stopniowy wzrost / spadek wartości
W jaki sposób działa moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor to inteligentne narzędzie do monitorowania AI, które jest łatwe w obsłudze i może być obsługiwane bez specjalistycznej wiedzy z zakresu analizy danych. Zapewnia wygodny i automatyczny dostęp do danych, monitorując je autonomicznie na podstawie „uczenia maszyny”.
Co potrafi moneo PatternMonitor
Dzięki ciągłemu wyszukiwaniu wzorców zmienności, trendów i zmian poziomu, moneo PatternMonitor umożliwia szybkie wykrywanie niepożądanych zmian lub zużycia w dowolnym sektorze przemysłowym i w kontekście monitorowania stanu.
Oprogramowanie może być wykorzystywane do szczegółowego monitorowania poszczególnych krytycznych wartości procesu w ramach monitorowania stanu.
Przykładowo –
korzyści wynikające z zastosowania moneo PatternMonitor mówią same za siebie
Nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza z zakresu analizy danych. Praktyczne rozwiązanie z łatwym w obsłudze, 5-stopniowym kreatorem dla kierowników produkcji i utrzymania ruchu.
Automatyczneprzygotowanie danych, sprawdzanie jakości i ustawianie parametrów w celu wykrycia wzoru.
Automatyczne wykrywanie zmian strukturalnych krytycznej zmiennej procesu przy użyciu metod sztucznej inteligencji.
Ciągłe monitorowanie w tle i generowanie alarmu, gdy zmienia się wzór.
Dopasowywanie wrażliwości do wykrywania wzorów i anomalii w okresie oceny.
Wykryj niepożądane zmiany w zaledwie kilku krokach – za pomocą 5-stopniowego kreatora
Oprogramowanie moneo PatternMonitor AI oferuje wszystkim użytkownikom kreator konfiguracji, który sprawia, że oprogramowanie jest łatwe w użyciu.
W zaledwie pięciu krokach można aktywować sztuczną inteligencję dla narzędzia monitorującego bez pomocy specjalisty i zautomatyzować przygotowywanie danych, sprawdzanie jakości i ustawianie parametrów do wykrywania wzorów.