Dzięki moneo firma ifm stworzyła pomost pomiędzy czujnikami a technologią informacyjną. Dane uzyskiwane z czujników na poziomie produkcyjnym są przetwarzane i przygotowywane jako podstawa do podejmowania decyzji. Wygenerowane zdarzenia są wykorzystywane do usprawnienia i poprawy procesów w łańcuchu dostaw.
SFI to rozwiązanie domyślnie zintegrowane z systemem SAP, które w czasie rzeczywistym otrzymuje informacje przygotowane przez moneo. W razie potrzeby automatycznie powiadamiana jest obsługa serwisowa, a w systemie SAP generowane są niezbędne zlecenia lub dokumenty. Konserwacja jest planowana z odpowiednim wyprzedzeniem, a zasoby są dostępne w samą porę, aby proces produkcji przebiegał bez zakłóceń.
Rozwiązanie SFI jest dostępne zarówno dla SAP R/3, jak i SAP S/4 HANA.
Integracja na hali produkcyjnej – zautomatyzowane planowanie produkcji w łańcuchu dostaw
ifm business solutions GmbH jest licencjonowanym partnerem SAP Silver i producentem oprogramowania z doświadczeniem w optymalizacji procesów logistycznych w SAP. Inteligentne funkcje i metody planowania rozwiązań ifm pozwalają poszerzać zakres standardu SAP.