- Wodociągi i kanalizacja
- Monitoring zaworu w systemie płukania wstecznego
Monitoring zaworu w systemie płukania wstecznego
Zalety i korzyści cyfryzacji w automatyce
Mniejsze nakłady na montaż. | |
Wykrycie potrzeby konserwacji na wczesnym etapie dzięki ciągłemu zapisowi czasu zamykania/otwierania się zaworu. | |
Dokładne wykrywanie pozycji zaworu zabezpiecza przed zanieczyszczeniem wody pitnej |
Lower Murray Water: Monitoring zaworu w systemie płukania wstecznego
Aby skutecznie pokryć zapotrzebowanie ok. 80 000 klienów na obszarze ok 14 600 km2, australijski dostawca usług wodociągowych Lower Murray Water uzdatnia wodę z rzeki Murray River w dziewięciu oczyszczalniach wytwarzających wodę pitną. Na etapie procesu filtracji odfiltrowywane są niewielkie cząsteczki zawiesiny, które jeszcze nie zostały usunięte z wody przez flokulację, strącanie i osadzanie. Ponieważ gdy cząsteczki osadzają się na filtrach one coraz bardziej się blokują, to muszą być regularnie czyszczone przez płukanie wsteczne. Aby zapewnić, że płukanie wsteczne działa w procesie zamkniętym i brudna woda nie przedostanie się do wody pitnej, która została już uzdatniona, firma Lower Murray Water monitoruje zawory czujnikiem Smart Valve Sensor MVQ101.