- Wodociągi i kanalizacja
- Artykuły
Rzeka innowacji źródłem optymalizacji branży wodno-kanalizacyjnej
Dbałość o gospodarkę wodną to jeden z fundamentów prawidłowego funkcjonowania każdego kraju i zapewnienia kolejnym pokoleniom dostępu do czystej i bieżącej wody.
Życiodajnej substancji, która staje się deficytowa z powodu rosnącej skali zanieczyszczeń. Eksperci wskazują jednak, że innowacyjne systemy Przemysłu 4.0. - implementowane w konkretnych procesach i fazach funkcjonowania branży wodno-kanalizacyjnej - przynoszą wiele konkretnych oszczędności i korzyści, nie tylko dla odbiorców wody, ale także ekologii w ujęciu globalnym.
Proindustrialne procesy
– W Polsce w branży wodno-kanalizacyjnej również można wykorzystywać konkretne rozwiązania smart factory. W asortymencie jest pełny zakres akcesoriów do montażu czujników procesowych, między innymi czujniki ciśnienia dla pomp wspomagających, dozujących czy wyporowych. Pierwsze z nich są niezbędne w zapewnieniu minimalnego ciśnienia i przepływów w instalacji, czasem są osobnym wsparciem istniejącej sieci. Aby monitorować wyjście z takich pomp zwykle wymagane są trzy urządzenia - przetwornik ciśnienia, presostat i czujnik ciśnienia. Wszechstronna oferta umożliwia niedrogie monitorowanie i sterowanie całością tylko przy użyciu jednego czujnika. To także niezawodna praca urządzeń przeznaczonych do pracy w trudnym środowisku przemysłowym pod względem funkcjonalnym i podłączeniowym – mówi Piotr Szopiński, Kierownik Działu Technicznego katowickiej spółki ifm electronic, produkującej innowacyjne czujniki między innymi dla branży wodno-kanalizacyjnej.
Wyposażenie w zintegrowany wyświetlacz i wszechstronne wyjścia przekłada się na niski koszt instalacji i gwarantuje przesyłanie odbiorcom czystej wody o odpowiednich parametrach właśnie poprzez pompy wspomagające. W niektórych przypadkach oferowane są zasilane z pętli przetworniki lub czujniki przełączające bez wyświetlacza. Wszystkie z narzędzi posiadają wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej z aseptycznym adapterem, monitorującym nawet najmniejszy wyciek.
Pompy dozujące dostarczają zadany przepływ wielu rodzajom substancji. Elektroniczne czujniki przepływu potwierdzą ich prawidłową pracę i pomogą zapewnić utrzymanie poziomu kontroli. Niskie wielkości natężenia przepływu zapewnią precyzyjne pomiary, gdyż mogą być wykrywane przez czujniki. Wykonane ze stali nierdzewnej, tytanu i stopu hastelloy elementy sondy przepływomierza mogą być wykorzystywane w ograniczonych przestrzeniach, przy nawet najbardziej korozyjnych substancjach chemicznych stosowanych w tych instalacjach. Czujnik przepływu daje niezawodne monitorowanie gazów i cieczy, wysoką powtarzalność, przy prostym trybie ustawiania do szybkiego uruchomienia.
Niezniszczalne elementy
W branży wodno-kanalizacyjnej pompy wyporowe są stosowane do przemieszczania osadu. Aby je zabezpieczyć przed przekroczeniem ciśnienia, na wyjściu stosuje się presostaty. Ze względu na dużą zawartość cząstek stałych i możliwości zablokowania ważne jest stosowanie urządzeń zanurzonych. W czasie dłuższej pracy lub z powodu uszkodzeń mechanicznych nie można uniknąć pęknięcia tych membran, co powoduje przedostanie się osadów do części pomiarowych czujników i manometrów. Do takich wskazań wykorzystywane mogą być wbudowane elektroniczne czujniki ciśnienia.
– Te urządzenia wywołają alarm przy przekroczeniu zadanego poziomu ciśnienia i pozwolą uniknąć uszkodzenia, chroniąc przed kosztowną naprawą lub wymianą. W przypadku zastosowania trwałych ceramicznych elementów pomiarowych i niezmiennych granic przełączania nie ma fałszywych blokad i wyłączenia systemu. Regulowane wewnętrznie opóźnienia czasowe pozwalają uniknąć konieczności stosowania przekaźników zabudowanych w osobnych szafkach oraz umożliwiają niedrogą instalację, poprzez zintegrowany wyświetlacz i elastyczne wyjścia – wylicza Piotr Szopiński.
Czujniki łatwo montuje się stosując między innymi adaptery do wspawania. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej z kształtką do zastosowań aseptycznych i zanurzeniowych pozwala także na programowalne wyjście analogowe i przełączające. Czujniki ciśnienia z elektroniczną celką ceramiczną oraz obracanym wyświetlaczem wyposażone są w programowalne wyjście analogowe i przełączające oraz jasne, dobrze widoczne diody LED wskazujące punkty przełączania.
Techniczna transformacja
Wśród szerokiej gamy produktów czwartej generacji industrialnej są także przewody łączeniowe do wszystkich zastosowań - stref wilgotnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z najwyższymi stopniami ochrony. Krajowe spółki wodociągowe coraz bardziej zwracają uwagę na incydenty związane z ochroną środowiska, które mogą powstać z powodu wycieków lub rozbryzgów w oczyszczalniach ścieków, a szczególnie ze zbiorników magazynujących osady.
– Wszechstronna oferta elektronicznych czujników ciśnienia umożliwia niedrogie rozwiązania monitorowania, sterowania i hydrostatycznego wykrywania poziomu w osadniku. To niezawodna praca urządzeń zanurzeniowych przeznaczonych do pracy w najtrudniejszym środowisku przemysłowym i niedroga instalacja. W tym przypadku tylko dwa czujniki zastępują kombinację tradycyjnych czujników przełączających, mechanicznych wskaźników pływakowych i przetwornika ultradźwiękowego – podsumowuje Piotr Szopiński.
Alarmy binarne wysyłane przez urządzenie ifm zastępują czujniki pływakowe, a drugi przetwornik ciśnienia ustawiony do podawania wyjścia, zastępuje czujnik ultradźwiękowy. Dzięki montażowi na poziomie ziemi, nie trzeba używać drabiny, aby mieć dostęp do tych urządzeń, co bezpośrednio pozwala zaoszczędzić tysiące złotych.
Wyśrubowane normy
– Warto pamiętać, że obowiązujące przepisy środowiskowe wymagają, żeby testować według różnych norm całą ilość wody, a nadrzędnym wymaganiem jest zapewnienie ciągłego przepływu przez przyrządy analizujące. Innowacyjne przepływomierze do montażu w rurach mogą być konfigurowane również do mierzenia temperatury medium w komorze. Posiadają też w zależności od wymagań w pełni zintegrowany wyświetlacz do obu wielkości mierzonych – przepływu i temperatury. Wśród akcesoriów można natomiast znaleźć adaptery montażowe, trójniki, zawory regulacyjne i przykrywki zabezpieczające – tłumaczy Piotr Szopiński.
Gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w 2021 ustalą nowe stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata. Wody Polskie, jako regulator mają za zadanie sprawdzić czy proponowane przez samorządy taryfy są racjonalne i rzeczywiście dotyczą kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 64 procent ze wszystkich 2600 wniosków zostało rozpatrzonych w I kwartale tego roku. 94 procent propozycji zakłada podwyżki opłat za wodę i ścieki. Dlatego kluczowe dla branży wodno-kanalizacyjnej jest poszukiwanie optymalizacji produkcji i generowanie oszczędności zarówno w gospodarce wody pitnej, jak i odbiorze oraz oczyszczaniu ścieków.
– Średnia cena wody w Polsce i tak jest na poziomie średniej stawki europejskiej. Dla wielu mieszkańców naszego kraju jest to bardzo drogo. A kwestia dostępności wody jest teraz szczególnie ważna ze względu na pandemię koronawirusa, kiedy dbałość o higienę jest jeszcze ważniejsza, niż dotychczas. Należy pamiętać, że dostęp do bezpiecznej i czystej wody pitnej jest prawem każdego człowieka. Cena wody nie powinna być barierą która sprawia, że mniej zamożne osoby w naszym kraju będą miały ograniczony do niej dostęp – dodaje Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Powiew nowości
Czujniki Przemysłu 4.0. pomagają także w pracy dmuchaw, które są konieczne do wywołania przepływu powietrza stosowanego w napowietrzaniu i innych procesach w branży wodno-kanalizacyjnej. To między innymi dostarczanie tlenu, który jest niezbędny w fazie oczyszczania i stabilizowania ścieków, do utrzymania zdrowia bakterii oraz odprowadzania gazów. Przepływomierze i urządzenia do pomiaru temperatury są w stanie potwierdzić żądane wartości natężenia przepływu i temperatury. Przetworniki ciśnienia i czujniki przełączające monitorują natomiast krańcowe ciśnienie. System do pomiaru drgań analizuje dodatkowo stan elementów wirujących urządzenia.
Szeroko stosowane portfolio czujników drgań monitoruje urządzenia przez całą dobę i jest w stanie z wyprzedzeniem wskazać potencjalny problem. Urządzenia są montowane w dźwiękochłonnej obudowie i nie trzeba zdejmować pokryw, aby się do nich dostać. W branży stosowane mogą być też niewielkie przepływomierze odpowiedzialne za optymalizację wykorzystywania wody, olejów i powietrza. Jednoczesny pomiar przepływu i temperatury jest sygnalizowany na wyświetlaczu zmieniającym kolor.