- Wodociągi i kanalizacja
- Skuteczne uzdatnianie wody
Skuteczne uzdatnianie wody dzięki inteligentnym rozwiązaniom firmy ifm
Korzyści osiągane dzięki cyfryzacji automatyki
Czas instalacji zmniejszony nawet o 60%. | |
Konfiguracja i odczyt danych czujników. Na miejscu lub zdalnie. | |
Wykrywanie konieczności konserwacji na wczesnym etapie dzięki ciągłemu przetwarzaniu danych. |
NEREUS: inteligentna automatyka do skutecznego odzyskiwania wody
Nereus integruje czujniki ifm w swoich systemach filtracyjnych aby zapewnić ich bezawaryjną pracę i niezawodne działanie. Dzięki IO-Link firma ma dostęp do precyzyjnych danych bez strat konwersji. Firma dodatkowo oszczędza mnóstwo czasu w procesie produkcji: Można szybciej wykonać bezbłędne okablowanie, a parametryzacja czujników zabiera mniej czasu. Dzięki bezproblemowemu przesyłaniu wszystkich plików na poziom IT, Nereus może monitorować zdalnie wszystkie instalacje i w przypadku nagłym natychmiast reagować. To znacząco redukuje przestoje instalacji.