- Wodociągi i kanalizacja
- Kompaktowa instalacja do odwadniania biomasy
Kompaktowa instalacja do odwadniania biomasy
Zalety i korzyści cyfryzacji w automatyce
IO-Link redukuje pracochłonność okablowania o dwa i pół dnia | |
Zdalna optymalizacja procesu i lokalizacja usterki |
|
Maksymalna przejrzystość systemu aż do poziomu pojedynczego czujnika |
ISV-Umwelt: mobilne instalacje odwadniania biomasy
Szlam ściekowy jest przygotowywany do obróbki termicznej przez odwirowanie. Jednak zanim można użyć szlamu ściekowego jako paliwa, w pierwszym rzędzie faza stała musi być oddzielona od silnie uwodnionej, która obejmuje prawie ponad 97% masy.
I tu wchodzi firma ISV-Umwelt z Langelsheim w Dolnej Saksonii. Założyciel i Dyrektor Zarządzający Sven Penkwitt wyjaśnia: „Budujemy mobilne instalacje do odwadniania biomasy i wynajmujemy je klientom czasowo lub na stałe”.
Jednym z klientów jest gminna oczyszczalnia ścieków Diepholz, gdzie ISV-Umwelt ustawia jedną ze swoich instalacji przez tydzień, cztery razy do roku. „W tym czasie z ok. 2400m3 osadów ściekowych, które zbiera się w dużych basenach przez czas trzech miesięcy, wydziela się ok. 72 ton substancji suchej, która nadaje się następnie do recyklingu termicznego”.
Aby osiągnąć optymalny efekt odwodnienia, musi istnieć możliwość adaptacji procesu w wielu punktach i tu właśnie wchodzi firma ifm: Jako specjaliści w dziedzinie automatyzacji oferujemy szerokie portfolio czujników i rozwiązań automatyki, które można wykorzystać do precyzyjnej regulacji i przejrzystej wizualizacji działania procesów aż do najmniejszych szczegółów.