Procesy płukania wstecznego w stacji uzdatniania wody
Czysty widok dla czystej wody
Aby niezawodnie zaopatrywać około 80 000 klientów na obszarze około 14 600 kilometrów kwadratowych, firma uzdatnia surową wodę z rzeki Murray w dziewięciu zakładach w celu produkcji wody pitnej.
Nieoczyszczona woda przechodzi przez kilka stacji, w których jest uzdatniana do wody pitnej, w tym przez filtrację. Na tym etapie procesu odfiltrowywane są drobne zawieszone cząsteczki, które nie zostały jeszcze usunięte z wody przez flokulację, wytrącanie i sedymentację. Ponieważ filtry blokują się coraz bardziej w miarę osadzania się na nich cząstek, muszą być regularnie czyszczone za pomocą płukania wstecznego. Jest to jedyny sposób na zachowanie funkcjonalności i przepływu wody. „Aby to zrobić, proces filtracji zostaje zatrzymany, a następnie woda, która została już przefiltrowana, jest kierowana przez filtr w przeciwnym kierunku przy zwiększonym natężeniu przepływu w celu uwolnienia uwięzionych cząstek”, wyjaśnia Mark Blows, kierownik zespołu ds. konserwacji elektrycznej w Lower Murray Water.
Aby upewnić się, że płukanie wsteczne przebiega w niezależnym procesie, a brudna woda nie przedostaje się do wody pitnej, która została już uzdatniona, ważne jest, aby niezbędne zawory otwierały się i zamykały niezawodnie. „Do tej pory zapewnialiśmy to za pomocą wyłączników krańcowych, co pozwalało nam śledzić, czy zawór jest otwarty czy zamknięty”.
Kiedy w stacji uzdatniania wody w Mildura zainstalowano nowy system płukania wstecznego, firma Lower Murray Water zdecydowała się zastosować czujnik zaworu MVQ101 firmy ifm zamiast wyłączników krańcowych.
Rozpoznawanie tego, co dzieje się w zaworze
Inteligentny czujnik zaworu MVQ101 to czujnik położenia do siłowników zaworów, który zapewnia przejrzysty obraz tego, co dzieje się w zaworze. MVQ nie tylko przekazuje za pośrednictwem IO-Link, że pozycje krańcowe zostały osiągnięte. Dzięki ciągłemu rejestrowaniu pozycji, użytkownik może również śledzić bieżące położenie zaworu, dokładnie raportowane w stopniach, a także czasy otwarcia i zamknięcia.
Na przykład, wolniejsze wzorce ruchu wskazują na nagromadzenia w zaworze lub rurze. Zatory lub przylegające pozostałości, które uniemożliwiają całkowite zamknięcie klapy, są wykrywane przez czujnik przy otwarciu zaworu o zaledwie 0,1 stopnia i generowany jest odpowiedni komunikat. Informacje są dostępne za pośrednictwem wyjść przełączających i IO-Link, a także na samym urządzeniu, dzięki charakterystycznej diodzie LED stanu z wyraźną widocznością dookoła
„W systemach przewodzących wodę, nawet minimalna szczelina zaworu, która nie może być wiarygodnie zarejestrowana przez konwencjonalne wyłączniki krańcowe, może wystarczyć do skutecznego wyeliminowania separacji między wodą pitną a wodą przemysłową”, mówi Mark Blows. „Dzięki MVQ możemy upewnić się przed każdym procesem płukania, że wszystkie zawory są rzeczywiście zamknięte i uszczelnione. Dodatkowe możliwości diagnostyczne, takie jak rzeczywisty czas ruchu zaworu, pomagają nam konserwować nasze systemy w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Zapobiega to niepotrzebnym przestojom i minimalizuje ryzyko zagrożenia jakości wody pitnej”.
Odporność sprawdzona w australijskim słońcu
Inne korzyści: MVQ jest niewymagający w utrzymaniu - i niezwykle odporny. „Wcześniej informacje zwrotne o położeniu zaworu były dostarczane przez czujniki z przełącznikami mechanicznymi. Wiele ruchomych części było potencjalnym źródłem błędów, które mogły prowadzić do zatrzymania zakładu. Dzięki MVQ jesteśmy w stanie zmniejszyć liczbę ruchomych elementów, a także pracować cyfrowo, co znacznie zmniejsza ryzyko zatrzymania zakładu z powodu błędu”.
Należy również wspomnieć, że Lower Murray Water wykorzystuje Smart Valve Sensor na zewnątrz, gdzie w dużej mierze nie jest chroniony przed australijskim klimatem. „Kurz i deszcz miały jak dotąd tak niewielki wpływ na zainstalowane przez nas MVQ, jak bezpośrednie nasłonecznienie i temperatury od minus dwóch do plus 45 stopni Celsjusza”.
Oprócz uzyskanych informacji i niezawodności procesu, pracownicy Lower Murray Water doceniają również przyspieszony proces montażu. „Montaż czujników na zaworze jest naprawdę łatwy, podobnie jak uruchomienie i podłączenie do sterownika dzięki IO-Link”. Dzięki technologii komunikacji cyfrowej IO-Link, do jednego mastera IO-Link można podłączyć do ośmiu MVQ, które przesyłają połączone dane do poziomu IT, a także do sterownika.
W przypadku wymiany, czas wdrożenia jest skrócony dzięki połączeniu z masterem, ponieważ parametry są zapisywane w masterze i są automatycznie zapisywane w nowym urządzeniu po wymianie czujnika. Dla Lower Murray Water oznacza to płynne i niezawodne monitorowanie procesu płukania wstecznego przez cały czas.
Wniosek
Teraz, po zainstalowaniu MVQ101, Lower Murray Water ma ciągły i przejrzysty wgląd w stan zaworów w systemie płukania wstecznego stacji uzdatniania wody w Mildura. Cyfrowa transmisja pozycji zaworu, czasu otwarcia i zamknięcia za pośrednictwem IO-Link, a także cyfrowe i wizualne alarmy na miejscu w przypadku zablokowania zapewniają jakość wody pitnej i dają firmie możliwość wczesnego rozpoznania potrzeby konserwacji i przeprowadzenia działań konserwacyjnych.