- Wodociągi i kanalizacja
- Zautomatyzowane uzdatnianie wody jako ochrona przed legionellą
Zautomatyzowane uzdatnianie wody jako ochrona przed legionellą
Korzyści z cyfrowej automatyzacji
Precyzyjne wartości czujników zapewniają ścisłą kontrolę procesu | |
Za pomocą jednego czujnika można wykrywać kilka mierzonych wartości | |
Na każde pytanie chętnie odpowie Państwu kompetentna osoba kontaktowa |
Ochrona przed legionellą dzięki zautomatyzowanemu uzdatnianiu wody
Firma Holland Water opracowała skuteczny system przeciwdziałania zagrożeniom związanym z zakażeniem bakteriami legionelli: HW Bifipro to opatentowany system uzdatniania wody oparty na technologii jonizacji miedzi i srebra, składający się z łatwego do zainstalowania panelu uzdatniania wody i jednostki sterującej. Główną rolę odgrywa w nim przepływomierz firmy ifm, dostarczający odpowiednich wartości pomiarowych.
Hotel i szpital to przykłady ilustrujące znaczenie czystej wody. Bakterie, w tym legionella, mogą stanowić zagrożenie dla życia po wybuchu epidemii. Bakterie legionelli dostają się do układu oddechowego poprzez wdychanie małych, zanieczyszczonych kropli wody lub strumienia wody. System dostarczony przez firmę Holland Water zapewnia niezawodną ochronę przed legionellą.