RFID-brikke
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
RFID-brikke
E80320
ID-TAG/ISO CARD/01
- RFID-brikke 125 kHz – Q5
- Pålitelig koding av transportører
- Egnet for installasjon med transportbeholder av plast
Applikasjon
Applikasjon | koding av transportører i transportbånd |
---|---|
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -35,00...50,00 |
Temperaturtopp (passiv) [°C] | 50,00 |
Elektriske data
Arbeidsfrekvens [MHz] | 0,125 |
---|---|
Minnestørrelse [bit] | 224,00 |
Maks. lesesykluser | ubegrenset |
Maks. lesesykluser | 100000 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -35,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -35,00...50,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
MTTF [ANN] | 2 854,00 |
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 6,90 |
---|---|
Hus | ISO-kort |
Dimensjoner [mm] | 54,00 x 86,00 x 1,00 |
Materialer | PVC hvit |
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Andre data
lese / skrive avstand (mm)
plassering av ID-brikke | lese | skrive | ||
DTA100 | overliggende | 18...60 | 18...60 | |
DTA101 | overliggende | 18...60 | – | |
DTA200 | forside | 60 | 60 | |
DTA201 | forside | 60 | – | |
DTA300 | forside | 90 | 90 | |
DTA301 | forside | 90 | – |
Alle angivelser gjelder for statisk lese-/skrivevirksomhet. | |
Angivelser uten kommentar refererer til installasjonen av ID-brikker i ikke-metalliske miljøer. |