Nøyaktig og praktisk: radarnivåsensor med IO-Link
- 80 GHz-frekvens muliggjør nivåmåling med millimeterpresisjon på opptil 10 meter
- Kontaktfritt måleprinsipp: Ingen funksjonsfeil på grunn av avleiringer eller slitasje
- Sertifisert for bruk i hygieniske områder
- Enkel installasjon og vedlikeholdsfri drift
- Fjernstyrt parameterinnstilling og nivåovervåking via tilkobling til IT-systemet
Avbruddsfri overvåking av store tanker
Med LW2720-nivåsensor, kan nivåer av flytende medier i opptil 10 m høye tanker overvåkes nøyaktig og uten blindområder. Det kontaktfrie prinsippet med radarmåling forhindrer funksjonsfeil eller feil med sensoren som skyldes at viskøse medier har klebet seg fast, eller skade fra agitatorer.
Den benyttede 80 GHz-frekvensen sikrer stabile og nøyaktige måleresultater, også i nærvær av damp eller kondensat i tanken. Sensoren er designet for bruk i hygieniske områder, slik at selv CIP- og SIP-prosesser eller bruk av sprayballer ikke svekker riktig funksjonering.
Mer praktisk takket være IO-Link
Den kraftfulle LW2720-pakken blir komplett med følgende komfortfaktorer: Sensorinstallasjon tar kun få minutter, og sensorparametre kan angis og leses ut med fjerntilgang via IO-Link.