• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-tilbehør
  5. EIO330

IO-Link Bluetooth-adapter

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

IO-Link Bluetooth-adapter

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

  • Lesing og skriving av data på den tilkoblede IO-Link-enheten via Bluetooth
  • Enkel tilgang til sensorer via smarttelefon-appen ifm moneo blue
  • Overføring og registrering av prosessverdiene til alle IO-Link-sensorer koblet til masteren
  • Overføring av masterinformasjon
  • ifm moneo blue gratis for iOS og Android
  • Rask og enkel parameterinnstilling av IO-Link-sensorer
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon visning av alle prosessverdier for sensorene som er tilkoblet samme master; enhetsinstallasjon og diagnose; parameterinnstilling og analyse av enheter; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Radiogodkjenning for EU/RED; Australia; USA; New Zealand; Canada; Japan; Brasil; Kina; Sør-Afrika; Argentina; Singapore; Mexico; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sør-Korea; India; Namibia; Indonesia
Merknad om radiogodkjenning
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] < 30,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] for IO-Link-kommunikasjon < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device
Innkoblingsforsinkelsestid [s] < 0,30
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling prosessverdiregistrering
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link; Bluetooth
Støttede DeviceIDs
Type drift DeviceID
IO-Link Device 1313
Bluetooth
Transmisjonstandard BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvensbånd 2,4 - 2,482 GHz
Overføringsstrøm [mW] 10,00; (10 dBm)
Rekkevidde typ. 20 m
IO-Link Device
Overføringstype COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiler Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
Nødvendig hovedporttype A
Min. prosess syklus tid [ms] 2,30
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...70,00
Beskyttelse IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 i en lukket metalltank
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [ANN] 281,00
Ul godkjenning
Kapslingstype Type 1
strømforsyning Low Voltage / Limited Energy
Filnummer UL E205959
Mekaniske data
Vekt [g] 94,00
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA; Forsegling: FKM;
Displayer/driftselementer
Display
drift Bluetooth feil 1 x LED, tre-farge
Merknader
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte