• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-tilbehør
  5. ZZ1060

IO-Link-grensesnitt

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

IO-Link-grensesnitt

ZZ1060

SET AL1060 IO-Link Master USB

  • For rask og enkel parameterinnstilling og oppsett av IO-Link-enheter
  • Robuste M12-kontakter for feltapplikasjoner for USB-, strøm- og sensorkommunikasjon
  • Godt synlig LED-lysindikasjon for drift, koblingsstatus og feil
  • For tilkobling av sensorer med IO-Link-funksjon til en PC
  • Lesing av gjeldende måleverdier, prosessverdier og parameterinnstillinger
Applikasjon
Applikasjon parameterinnstilling og analyse av enheter
Elektriske data
Nominell spenning DC [V] 5,00; (USB)
Strømforbruk [mA] < 1 100,00; (USB)
Beskyttelsesklasse III
Sensor forsyning 24 V DC
Sensorforsyning – AUX
Merkestrøm pr. port [A] 0,65
Sensorforsyning – USB
Merkestrøm pr. port [A] 0,15
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger
Antall digitale innganger 2; (IO-Link-port Class A : 1 x 2)
Koblingsnivå høyt [V] 11,00...30,00
Koblingsnivå lavt [V] 0,00...5,00
Kortslutningsbeskyttelse digitale innganger ja
Utganger
Antall digitale utganger 2; (IO-Link-port Class A: 1 x 2)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] 150,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link; USB
Antall USB-grensesnitt 1
IO-Link Master
Overføringstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.1
Antall porter klasse A 1
USB
Versjon USB 2.0
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...50,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...85,00
Maks. relativ luftfuktighet [%] 90,00
Beskyttelse IP 65; IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
Mekaniske data
Vekt [g] 388,30
Materialer hus: PA; Stikkontakter: PA; låsemuttere:: nikkelbelagt messing
Tetningsmateriale FKM
Displayer/driftselementer
Display
PWR 1 x LED, grønn/rød strømforsyning
IO-Link 1 x LED, grønn/rød kommunikasjon
DI/DO 1 x LED, oransje digital inn- / utgang
Tilbehør
Varer som leveres
IO-Link-master med USB-grensesnitt: 1, AL1060
Forbindelseskabel: 1 m, M12 A-kodet, EVC012
USB-kabel: 1 m, M12 B-kodet, E12689
Tilbehør (valgfritt)
Svitsjet strømforsyning 24 V DC:, M12 A-kodet, E80121
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - AUX
Koblinger: M12; koding: A
Elektrisk tilkobling - IO-Link
Koblinger: M12; koding: A; Forsegling: FKM
Elektrisk tilkobling - USB
; koding: B