IO-Link-datasplitter
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
IO-Link-datasplitter
E43406
IO-LINK DATA SPLITTER PNP
- Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
- Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
- Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
- Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Applikasjon
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for oppgradering av eksisterende IO-Link-systemer; for systemer uten IO-Link-funksjoner |
Elektriske data
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (på mastersiden; for kontroller/system: 20...30 DC) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 17,00; (begge sider) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja; (på mastersiden) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2,00; (for kommunikasjon; responstid for koblingssignal: responstidsenhet samt arbeidssyklustid for IO-Link) |
Innganger / utganger
Totall antall innganger og utganger | 1; (for kontroller/system) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
Utganger
Utgangssignal | koblingssignal; IO-Link |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Støttede DeviceIDs |
|
Merknad om grensesnitt |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A | |
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Links fordeler | 1.1 | |
SDCI standard | IEC 61131-9 | |
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000) | |
SIO modus | ja | |
Min. prosess syklus tid [ms] | 4,20 |
Merknad om grensesnitt |
|
|
---|---|---|
Unterstützte Masterportklasse | A / B | |
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | |
IO-Links fordeler | 1.0; 1.1 | |
SDCI standard | IEC 61131-9 |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 307,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 90,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); messing (2.0401); PBT; PA; Forsegling: FKM; |
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Tilbehør
Tilbehør kreves |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |