• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Produkter
  2. IO-Link
  3. IO-Link tilbehør / tilkoblingsteknologi
  4. IO-Link-tilbehør
  5. E30446

IO-Link Bluetooth-adapter

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Bluetooth-adapter

E30446

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

  • Overføring av alle prosessverdier og hendelser fra en sensor
  • ifm moneo blue gratis for iOS og Android
  • Omfattende historikkminne
  • Transparent for IO-Link mastere
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Radiogodkjenning for USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Namibia; Brasil; Kina; India; Singapore; Mexico; Sør-Afrika; Malaysia; Vietnam; Chile; Thailand; Taiwan; Sør-Korea; Indonesia
Merknad om radiogodkjenning
Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".
Elektriske data
Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Nominell spenning DC [V] 24,00
Strømforbruk [mA] 30,00...830,00; (24 V DC, full belastning)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling prosessverdiregistrering
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon IO-Link; Bluetooth
Bluetooth
Transmisjonstandard BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Frekvensbånd 2,4 - 2,482 GHZ
Overføringsstrøm [mW] 10,00; (10 dBm)
Rekkevidde typ. 20 m
IO-Link Device
Overføringstype COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Links fordeler 1.0; 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Nødvendig hovedporttype A
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Støtmotstand
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [ANN] 285,00
Ul godkjenning
Filnummer UL E205959
Mekaniske data
Vekt [g] 88,50
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); messing (2.0401); PA; PBT; FKM; Forsegling: FKM;
Displayer/driftselementer
Display
drift 1 x LED, grønn
IO-Link 1 x LED, gul
Bluetooth 1 x LED, blå
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.