- Produkter
- IIoT-løsninger
- moneo
- moneo lokalt
- QMP010
selvstendig lisens for til- og frakoblet parameterinnstilling for IO-Link-enheter
QMP010
moneo configure SA License
selvstendig lisens for til- og frakoblet parameterinnstilling for IO-Link-enheter
QMP010
moneo configure SA License
- Lisens for et programvareverktøy som kan brukes uavhengig av Moneo IIoT-plattformen
- Parameterinnstilling av alle IO-Link-enheter via USB og Ethernet-master
- Tilgang til sensorer på feltnivå uten PLC-deltakelse
- Online og offline aktivering av lisensen mulig
- Parameterinnstilling av IO-Link-enheter fra alle produsenter
- Integrert administrasjon for parametersett sikrer rask oppsett av enheter
- Integrert cockpit for visning av opptil to prosessverdienheter
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
fra og med nå, er den frittstående (SA) versjonen tilgjengelig gratis som moneo configure free
Applikasjon
Applikasjon | for selvstendig drift av en enbruker-PC |
---|
Bruksområder |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kompatabilitet |
|
|||||
Enhetsadministrasjon |
|
|||||
Dataadministrasjon |
|
|||||
Parameterinnstilling |
|
|||||
Brukergrensesnitt |
|
Programvare / programmering
Språk | Tysk; Engelsk; fransk; italiensk; spansk; portugisisk; kinesisk; japansk; koreansk; Russisk |
---|---|
Data carrier | nedlasting |
Type av lisens | enkelt lisens |
Lisensklasse | fullversjon |
Systemkrav
Min. CPU-syklus | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antall CPU-kjerner | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. harddisk minne | 1 GB | |
Min. grafisk oppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) | |
Nødvendig enhet grensesnitt | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nettverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nettverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (bare versjoner i Microsofts kundestøtteperiode) | |
Nettleser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader) | |
I tillegg nødvendig programvare |
|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,00 |
---|