- Oversikt over nivåsensorer
- Produktinnovasjoner
- Hygienisk radarnivåsensor
Radarnivåsensor: rask og presis opptil 10 m
Problemfri nivåovervåking i tanker
Radarnivåsensoren LW2720 setter nye standarder for hastighet og nøyaktighet. Starter med installasjon på rekordtid: en standard M12-kabel, rask parameterinnstilling ved hjelp av IO-Link og et stort utvalg av adaptere muliggjør en enkel og tilpasset oppstart rett fra esken.
Når den for eksempel brukes i tanker som kan være så høye som 10 meter, gir LW2720-sensoren nøyaktig nivådeteksjon selv i nærvær av røreverk eller sprøytekuler. Den påvirkes heller ikke av endringer i medieegenskaper. Selv høyhastighets fylling eller tømming av tanker registreres av radarsensoren takket være 80 GHz-teknologien - raskt, med høy presisjon og uten blindsoner.
Detaljert om LW27
Produktfordeler
Beste mulige ytelse
80 GHz-teknologien muliggjør fokusert og presis nivåmåling,selv i trange rom.
80 GHz-teknologien muliggjør fokusert og presis nivåmåling,selv i trange rom.
Enkelt oppsett sparer kostnader og tid
Den forhåndskablede M12-tilkoblingsteknologien reduserer ikke bare risikoen for feil kabling. Kun én verdi kreves for parameterinnstilling, noe som også gjør oppsettet raskt og enkelt. Parametere kan også stilles inn enkelt via vår gratis moneo | Blue-app og EIO330 Bluetooth-adapteren.
Den forhåndskablede M12-tilkoblingsteknologien reduserer ikke bare risikoen for feil kabling. Kun én verdi kreves for parameterinnstilling, noe som også gjør oppsettet raskt og enkelt. Parametere kan også stilles inn enkelt via vår gratis moneo | Blue-app og EIO330 Bluetooth-adapteren.
Kontaktløst måleprinsipp
Kontaktløst måleprinsipp forhindrer feilfunksjoner forårsaket av adhesjon av media eller skade fra agitatorer. Selv prosessforhold som tetthet, viskositet, temperatur, trykk og pH påvirker ikke målingen.
Kontaktløst måleprinsipp forhindrer feilfunksjoner forårsaket av adhesjon av media eller skade fra agitatorer. Selv prosessforhold som tetthet, viskositet, temperatur, trykk og pH påvirker ikke målingen.
Forstyrrende strukturer undertrykkes av intelligent algoritme
Forstyrrende strukturer (rørledninger, omrørere, sprøytekuler osv.) undertrykkes automatisk av den intelligente algoritmen, noe som minimerer parameterinnstillingen og sikrer pålitelig og problemfri nivåmåling.
Forstyrrende strukturer (rørledninger, omrørere, sprøytekuler osv.) undertrykkes automatisk av den intelligente algoritmen, noe som minimerer parameterinnstillingen og sikrer pålitelig og problemfri nivåmåling.
Hus i ett stykke rustfritt stål uten forsegling og med hygienisk design
Optimal og langsiktig holdbarhet for å tåle selv vanlige rengjøringsprosesser. Ingen slitasje forårsaket av sprø tetninger. Sertifisert for bruk i hygieniske miljøer med beskyttelsesklasse IP66/68 og IP69K.
Optimal og langsiktig holdbarhet for å tåle selv vanlige rengjøringsprosesser. Ingen slitasje forårsaket av sprø tetninger. Sertifisert for bruk i hygieniske miljøer med beskyttelsesklasse IP66/68 og IP69K.
Applikasjoner
Systemtilkobling
Merverdi takket være IO-Link
- Tapsfri dataoverføring
Digital overføring av nivåmåling - Plug andWork
Radarsensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link - bare én parameter må angis. Parameterinnstillingen kan også utføres raskt og enkelt via smarttelefonen ved hjelp av vår gratis moneo | blue-app og Bluetooth-adapteren EIO330. - Eksternt vedlikehold
Eksternt vedlikehold og parameterinnstilling via etablerte feltbussystemer ved bruk av IO-Link.
• Ingen overbygg nødvendig
• Kostnadsbesparelser og økt sikkerhet