Kalapsín-adapter IO-Link terepibusz modulokhoz
- A kalapsínre rögzítsen IO-Link mastereket, Ethernet switcheket és I/O modulokat
- Teljes szerelőkészlet különböző modulméretekhez
- Egyszerű, gyors és rezgésálló szerelés
- Robusztus kivitel a zord környezetben való használathoz
- Közvetlenül a gépen vagy a kapcsolószekrényben történő telepítéshez
Rugalmas
Mostantól az IO-Link masterek és modulok gyorsan és biztonságosan felszerelhetők a kalapsínre – akár közvetlenül a gépnél, akár a kapcsolószekrényben. A modulok cseréje vagy bővítése is gyorsan megoldható ezekkel az adapterekkel.
Kompatibilis
A kalapsín-adaptert két méretben kínáljuk. A kis változatot például 4 portos IO-Link masterekhez tervezték, míg a nagy adapter a 4 és 8 portos IO-Link mastereket egyaránt támogatja.
Ezek a kalapsín-adapterek ezen kívül IO-Link modulokhoz, Ethernet-switchekhez, Ethernet I/O modulokhoz és passzív elosztókhoz is használhatók.
A kalapsín-adapter kimondottan alkalmas a következő modulokhoz:
IO-Link masterek az automatizáláshoz és az IT-világhoz
A decentrális IO-Link Master modulok gatewayként működnek az intelligens IO-Link érzékelők és a terepi busz között. Ezen kívül az intelligens érzékelők fontos információi párhuzamosan az IT-világba is továbbíthatók. Egy külön IoT-Ethernet csatlakozóhüvely segítségével az IT-hálózat az automatizálási hálózattól teljesen függetlenül építhető fel. Az érzékelők információi a jól bevált TCP/IP-JSON-interfészen keresztül továbbítódnak az IT-világba.
Ethernet I/O-modulok
A decentrális DI-modulok gatewayként működnek a bináris érzékelők és a terepi busz között. Ez azt jelenti, hogy a terepen található bináris kapcsolójelek közvetlenül a terepi buszon keresztül továbbíthatók.
Ethernet-switchek
A decentrális modulok hálózati csomópontokként szolgálnak a terepi résztvevők között. Ezek közvetlenül a robusztus és megbízható M12-es csatlakozókábeleken keresztül kerülnek csatlakoztatásra.
IO-Link I/O-modulok
Ezen IO-Link modulok segítségével lehetőség van a hagyományos digitális és analóg érzékelők és digitális működtetők bekötésére az IO-Linkbe. Erre a célra fixen konfigurált portokkal rendelkező modulokat kínálunk, valamint olyan modulokat, amelyeket Ön egyedül is konfigurálhat. Az analóg és digitális portok ilyen szabad kombinációja mindössze egyetlen modulban eddig egyedülálló, és költséghatékony. A masternél ehhez egyetlen IO-Link portra van szükség.