IO-Link bemenet/kimenet modul
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
IO-Link bemenet/kimenet modul
AL2301
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP67
- Verschiedene digitale und analoge Ein- / Ausgangsfunktionen zur IO-Link-Kommunikation in nur einem Modul
- 8 unabhängig voneinander parametrierbare E/A-Ports
- Galvanische Trennung von Hilfsspannung und IO-Link
- Digitale Eingangsfilter, Performance Line-Variante mit bis zu 1,8 A Ausgangsstrom
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 1100; (US) |
Védelmi osztály | III |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 16; Analóg bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 16 |
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 16; (beállítható) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (Típus 3 (IEC 61131-2)) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | US |
Tápellátás [V] | 18...30 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 2...15 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | 11...28 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Analóg bemenetek száma | 8; (beállítható áram/feszültség bemenet) |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Analóg bemenet felbontása | 16 Bit |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 16; (beállítható) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000 |
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 1 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Működtető tápkimenetek | US |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||
SIO-mód | nem | ||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 4 | ||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | ||||
Védettség | IP 65; IP 67 | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 467,68 |
---|---|
Méretek [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Anyagok | ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 0,8 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
X1 | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Elektromos csatlakozás - bemenetek / kimenetek
X1.0...X1.7 | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Tömítés: FKM |
---|